TPS770 (正在供货)

10V、50mA、低 Iq、低压降线性稳压器

10V、50mA、低 Iq、低压降线性稳压器 - TPS770
数据表
 

模型 (7)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS77033 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 22 KB 2013年 2月 19日 25 次点击
TPS77030 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 21 KB 2013年 2月 19日 11 次点击
TPS77028 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 21 KB 2013年 2月 19日 10 次点击
TPS77025 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 22 KB 2013年 2月 19日 9 次点击
TPS77018 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 22 KB 2013年 2月 19日 11 次点击
TPS77012 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 21 KB 2013年 2月 19日 17 次点击
TPS77050 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 22 KB 2013年 2月 14日 15 次点击

设计套件与评估板 (4)

培训内容 型号 类型
J6Entry/RSP 信息娱乐(CPU + 显示屏 + JAMR3)评估模块 EVMX777G-01-20-00 评估模块和开发板
J6Entry、RSP 和 TDA2E-17 CPU 板评估模块 EVMX777BG-01-00-00 评估模块和开发板
用于电池电量监测评估的、基于 USB 的 PC 接口板 EV2300 评估模块和开发板
采用 5 条或 6 条引线 SOT23 (DBV) 封装与大多数正输出 LDO 稳压器兼容的 DEM-SOT23LDO DEM-SOT23LDO 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

基于 AM572x 处理器并采用 DLP® 结构光的 3D 机器视觉参考设计

The TIDEP0076 3D machine vision design describes an embedded 3D scanner based on the structured light principle. A digital camera along with a Sitara™ AM57xx processor System on Chip (SoC)  is used to capture reflected light patterns from a DLP4500-based projector. Subsquent processing of (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。