TPS74901
- V OUT 范围:0.8V 至 3.6V
- 超低 V IN 范围:0.8V 至 5.5V
- V BIAS 范围:2.7V 至 5.5V
- 低压降:电压为 3 A 时为 120 mV(典型值)
- 电源正常 (PG) 输出可实现电源监视或为其他电源提供时序信号
- 整个线路、负载和温度范围内的精度:2%
- 可调启动浪涌控制
- V BIAS 支持低 V IN 运行,具有良好的瞬态响应
- 与 ≥ 2.2µF 的任何输出电容器一起工作时可保持稳定
- 封装:
- 小型 3mm × 3mm × 1mm VSON
- 5mm × 5mm × 1mm VQFN 和 DDPAK-7
- 高电平有效使能
TPS74901 低压降 (LDO) 线性稳压器可面向多种应用提供易于使用的稳健型电源管理解决方案。用户可编程软启动通过减少启动时的容性浪涌电流,更大限度地减少了输入电源上的应力。软启动具有单调性,旨在为各类处理器和专用集成电路 (ASIC) 供电。借助使能输入和电源正常输出,可通过外部稳压器轻松实现上电排序。凭借全方位的灵活性,该器件可为现场可编程门阵列 (FPGA)、数字信号处理器 (DSP) 等具有特殊启动要求的应用配置可满足其时序要求的解决方案。
该器件还具有高精度的参考电压电路和误差放大器,可在整个负载、线路、温度和过程范围内提供 2% 精度。该器件在使用大于或等于 2.2µF 的任何类型的电容器时都能保持稳定运行,并具有 –40°C 至 +125°C 的额定结温范围。TPS74901 采用小型 3mm × 3mm VQFN 和小型 5mm × 5mm VQFN 封装,可实现高度紧凑的解决方案总尺寸。该器件还可采用 DDPAK-7 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS74901 具有可编程软启动功能的 3A 低压降线性稳压器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2023年 5月 5日 |
应用手册 | LDO 噪声揭秘 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 9月 16日 | |
应用手册 | A Topical Index of TI LDO Application Notes (Rev. F) | 2019年 6月 27日 | ||||
选择指南 | Low Dropout Regulators Quick Reference Guide (Rev. P) | 2018年 3月 21日 | ||||
应用手册 | LDO PSRR Measurement Simplified (Rev. A) | PDF | HTML | 2017年 8月 9日 | |||
选择指南 | 低压降稳压器快速参考指南 (Rev. M) | 最新英语版本 (Rev.P) | 2017年 1月 5日 | |||
应用手册 | 简化的 LDO PSRR 测量 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2010年 7月 28日 | ||
模拟设计期刊 | Q2 2009 Issue Analog Applications Journal | 2009年 5月 1日 | ||||
模拟设计期刊 | Taming linear-regulator inrush currents | 2009年 5月 1日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS74901EVM-210 (Rev. B) | 2008年 7月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | TPS74901EVM-210 | 2007年 4月 14日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS74901EVM-210 — TPS74901 3A、低 VIN (0.8V) 可调节超低压降稳压器评估模块
TPS74901EVM-210 便于评估 TPS74901 低压降线性稳压器 IC。
这些稳压器需要一个低功耗偏置电压 VBIAS 和一个电源输入电压 VIN。该稳压器能够提供低至 0.8V 的输出电压、高达 3A 的输出电流,并具有带开漏输出的集成式监控电路,该开漏输出可在输出电压达到稳压(电源正常,即 PG)时进入高阻抗状态。
TIDA-00431 — 参考设计 - 采用 8GHz 直流耦合全差分放大器的 RF 采样 4GSPS ADC
此参考设计介绍了一个宽带射频接收器,该接收器利用 4 GSPS 模数转换器 (ADC) 并具有一个 8GHz 直流耦合全差动放大器前端。放大器前端提供信号增益并允许采集下行到直流的信号,而平衡-非平衡变压器耦合输入则做不到这一点。
TIDA-01017 — 适用于示波器、无线测试器和雷达的高速多通道 ADC 时钟参考设计
TIDA-01015 — 适用于数字示波器和无线测试器中的 12 位高速 ADC 的 4GHz 时钟参考设计
TIDA-00826 — 50Ω 2GHz 示波器前端参考设计
TIDA-00432 — 将 Xilinx 平台应用于相位阵列雷达系统以实现 JESD204B 千兆次采样 ADC 的同步
TIDA-00359 — 面向 GSPS ADC 的时钟解决方案参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
TO-263 (KTW) | 7 | 查看选项 |
VQFN (RGW) | 20 | 查看选项 |
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。