TPS728330185
(ACTIVE) 具有 Vset 引脚的单路输出 LDO、200mA、双电平固定电压(3.3V 或 1.85V)

描述与特性
样片或购买
技术文档
工具与软件
支持和社区

数据表


需要技术支持?
请拨打免费热线 800-820-8682
或发邮件至 TI 技术支持

样片或购买

免费样片 立即购买 型号 状态 温度 (oC) 价格(美元) | Quantity 封装|引脚 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
无此商品
TPS728330185DRVR ACTIVE -40 to 125 0.39 | 1ku SON (DRV) | 6 3000 | LARGE T&R No Stock 每千片标准交货时间:4至8周
无此商品
TPS728330185DRVT ACTIVE -40 to 125 0.45 | 1ku SON (DRV) | 6 250 | SMALL T&R 1K - 5K 每千片标准交货时间:4至8周

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。

技术文档

数据表 (1)

标题 类型 大小 (KB) 日期 查看次数 下载最新英文版本
PDF 1119 2007年 8月 28日

工具与软件

模型 (1)

标题 种类 类型 大小 (KB) 日期 查看次数
TPS728330185 PSpice Transient Model PSpice Model ZIP 33 KB 2011年 11月 29日

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
TPS728185315EVM267 评估模块 TPS728185315EVM267 开发电路板/EVM

支持和社区

培训活动

培训内容 类型 日期
Power Tip 22: Avoid these common error amplifier pitfalls
This Power Tip looks at three common error amplifier pitfalls.
On-Line Training   On Demand  
IP Network Camera Analog Solutions Overview
This session discusses system-level solutions for IP Camera and DVR/DVS.
On-Line Training   On Demand  
Attached and Integrated Electronics for Solar Modules
This presentation will present the problems that are part of the wider adoption of solar and propose solutions.
On-Line Training   On Demand  
Do you speak PLC, OFDM, SFSK or DALI? – An Intro to Power Line Communications
This presentation will give a short overview on Power Line Communication history, standards and requirements.
On-Line Training   On Demand  
Power Design with SwitcherPro and TINA-TI
In this session you will learn to generate dc-to-dc power supplies in minutes with SwitcherPro and simulate them with TINA-TI.
On-Line Training   On Demand  

Click Here