TPS65283

正在供货

采用 FCCM 的 4.5V 至 18V 输入、3.5A/2.5A、双路同步降压转换器

产品详情

Regulated outputs (#) 2 Configurability Hardware configurable, User programmable Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 0.5 Iout (max) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.5 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.5 Switching frequency (typ) (kHz) 500
Regulated outputs (#) 2 Configurability Hardware configurable, User programmable Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 0.5 Iout (max) (A) 3.5 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Power good, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Step-up DC/DC converter 0 Step-down DC/DC converter 2 Step-down DC/DC controller 0 Step-up DC/DC controller 0 LDO 0 Iq (typ) (mA) 0.5 Rating Catalog Switching frequency (max) (kHz) 600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 5.5 Switching frequency (typ) (kHz) 500
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 降压转换器
    • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
    • 集成双路降压转换器,最大持续电流为 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
    • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至
      2MHz
    • 内置软启动时间 2.4ms
    • 外部时钟同步
    • 逐周期电流限制
    • 适用于每种降压模式的电源正常状态指示器
    • 在轻负载条件下以持续电流模式 (TPS65283) 或脉冲跳跃模式 (PSM) (TPS65283-1) 运行
  • 配电开关
    • 集成导通电阻为 60mΩ 的配电开关
    • 工作输入电压范围为 2.4V 至 6V
    • 可调电流限制高达 2.7A
    • 在 1.25A(典型值)时电流限制精度为 ±10%
    • 自动恢复过流保护
    • 反向输入至输出电压保护
    • 过热保护
    • 24 引脚 VQFN (RGE) 4mm × 4mm 封装
  • 降压转换器
    • 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
    • 集成双路降压转换器,最大持续电流为 3.5A (Buck1)/2.5A (Buck2)
    • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
    • 可调节开关频率范围:200kHz 至
      2MHz
    • 内置软启动时间 2.4ms
    • 外部时钟同步
    • 逐周期电流限制
    • 适用于每种降压模式的电源正常状态指示器
    • 在轻负载条件下以持续电流模式 (TPS65283) 或脉冲跳跃模式 (PSM) (TPS65283-1) 运行
  • 配电开关
    • 集成导通电阻为 60mΩ 的配电开关
    • 工作输入电压范围为 2.4V 至 6V
    • 可调电流限制高达 2.7A
    • 在 1.25A(典型值)时电流限制精度为 ±10%
    • 自动恢复过流保护
    • 反向输入至输出电压保护
    • 过热保护
    • 24 引脚 VQFN (RGE) 4mm × 4mm 封装

TPS65283/-1 采用耐热增强型 4mm × 4mm VQFN 封装,是一款功能全面的
4.5V 至 18V 输入电压 Vin、3.5A/2.5A 输出电流同步降压直流到直流 (DC-DC) 转换器,通过高效率和集成的高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 对小型设计进行了优化。该器件还整合了一个适用于配电系统的 N 通道 MOSFET 电源开关。此器件提供一个总体配电解决方案,适用于需要精密限流和快速保护响应的情况。

60mΩ 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在可编程电流限制阈值。在电流典型值为 1.25A 时,可获得达到 ±10% 的电流限制精度。nFAULT 输出在过流和反向电压条件下被置为低电平。

DC-DC 转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。周期性过流保护和运行在断续模式限制了 MOSFET 在降压输出短路或过载条件下的功率耗散。当芯片温度超过过热负载阈值时,过热保护会将器件关断。

TPS65283/-1 采用耐热增强型 4mm × 4mm VQFN 封装,是一款功能全面的
4.5V 至 18V 输入电压 Vin、3.5A/2.5A 输出电流同步降压直流到直流 (DC-DC) 转换器,通过高效率和集成的高侧和低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 对小型设计进行了优化。该器件还整合了一个适用于配电系统的 N 通道 MOSFET 电源开关。此器件提供一个总体配电解决方案,适用于需要精密限流和快速保护响应的情况。

60mΩ 独立配电开关通过使用一个外部电阻器将输出电流限制在可编程电流限制阈值。在电流典型值为 1.25A 时,可获得达到 ±10% 的电流限制精度。nFAULT 输出在过流和反向电压条件下被置为低电平。

DC-DC 转换器中的恒定频率峰值电流模式控制简化了补偿,并且优化了瞬态响应。周期性过流保护和运行在断续模式限制了 MOSFET 在降压输出短路或过载条件下的功率耗散。当芯片温度超过过热负载阈值时,过热保护会将器件关断。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有配电开关的 TPS65283/TPS65283-1 4.5V 至 18V 输入电压、最大电流为 3.5A 和 2.5-A 的同步双路降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2020年 6月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65283EVM-646 — TPS65283EVM 评估模块

TPS65283EVM-646 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65283。此 EVM 的最大直流输出电流为 3.5A 和 2.5A。-EVM 包含输入和输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。-EVM 还包含 EN1、EN2 和 EN_SW 跳线,以启用和禁用降压和电源开关。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65283 TINA-TI Average Reference Design

SLVMC78.TSC (1208 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS65283 TINA-TI Average Spice Model

SLVMC79.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS65283 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMAD4A.ZIP (89 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频