TPS65279
- 4.5V 至 18V 宽输入电压范围
- 针对输出电压转换的可编程转换率控制
- 降压转换器 1 和降压转换器 2 中高达 5A 最大持续输出电流
- 可将降压转换器 1 和降压转换器 2 并联以传送高达 10A 的电流
- 脉冲跳跃模式,可实现轻负载条件下的高效率
- 可调开关频率为
200kHz 至 1.6MHz(由外部电阻设置) - 针对每个降压转换器的专用使能和软启动
- 具有简单补偿电路的峰值电流模式控制
- 逐周期过流保护
- 180° 相移运行可减少输入电容量和电源引入感应噪声
- 过热保护
- 可提供 32 引脚耐热增强型带散热片薄型小外形尺寸封装 (HTSSOP) (DAP) 以及 36 引脚超薄四方扁平无引线 (VQFN) 6mm × 6mm (RHH) 封装
应用范围
- 数字电视 (DTV)
- 电信和网络
- 负载点
- 机顶盒
- 平板电脑
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS65279 是一款具有 4.5V 至 18V 宽工作输入电压范围的单片双路同步降压转换器,它的电压范围曾包括大多数中间总线关闭电压为 5V,9V,12V 或 15V 的电源总线或电池。 这个具有恒定频率峰值电流模式控制的转换器被设计用来简化它的应用,与此同时,能够使设计人员根据目标应用来优化他们的使用方法。
通过使用电流均流模式,将 ISHARE 引脚接至高电平,可将 TPS65279 中的两个降压转换器并联,以传送高达 10A 负载电流。 采用电流均流的两相位运行减少了系统滤波电容和电感,减轻了电磁干扰 (EMI) 并改进了输出电压纹波和噪声。
TPS65279 特有一个专用使能引脚。 一个独立软启动引脚提供加电可编程性中的灵活性。 恒定频率峰值电流模式简化了补偿并提供快速瞬态响应。 逐周期过流保护和断续模式操作可在出现短路或过载故障条件时限制 MOSFET 功耗。
低侧反向过流保护还能够防止过多灌电流损坏转换器。 TPS65279 还特有一个由 MODE 引脚配置控制的轻负载脉冲跳跃模式 (PSM)。
TPS65279 采用 32 引脚耐热增强型 HTSSOP (DAP) 封装和 36 引脚 6mm × 6mm VQFN (RHH) 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65279 具有电流均流功能的 4.5V 至 18V 输入、5A/5A 双路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2015年 11月 30日 |
应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
用户指南 | 4.5V TO 18V Input, 5A/5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279DAPR | 2013年 8月 21日 | ||||
用户指南 | 4.5V TO 18V Input, 6A/3.5A Dual Synchronous Step-Down Converter, TPS65279RHHR | 2013年 8月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS65279EVM — TPS65279EVM 评估模块
The Texas Instruments TPS65279EVM evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS65279 Step-Down Converter. The TPS65279 is a monolithic dual synchronous buck converter with a wide 4.5V to 18V operating input voltage range that encompasses most intermediate (...)
TPS65279V Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HTSSOP (DAP) | 32 | 查看选项 |
VQFN (RHH) | 36 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点