TPS65268-Q1

正在供货

4V 至 8V、3A、2A 三路同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 8 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 8 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 2300 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Phase Interleaving, Power good, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.0006
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4V 至 8V,最大连续输出电流 3A、2A、 2A
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • 强制连续电流模式 (FCCM)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 符合汽车应用要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:-40°C 至 +125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 工作输入电压范围 4V 至 8V,最大连续输出电流 3A、2A、 2A
  • 反馈基准电压为 0.6V ±1%
  • 可调节时钟频率范围为 200kHz 至 2.3MHz
  • 强制连续电流模式 (FCCM)
  • 外部时钟同步
  • 针对每次降压的专用使能引脚和软启动引脚
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护

TPS65268-Q1 器件包含三路同步降压转换器,并具有 4V 至 8V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。BUCK1 与 BUCK2 和 BUCK3 之间呈 180° 异相运行(BUCK2 和 BUCK3 同相位运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。

TPS65268-Q1 器件中的每个降压转换器在轻负载条件下均以强制连续电流模式 (FCCM) 运行,以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。

TPS65268-Q1 器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

TPS65268-Q1 器件包含三路同步降压转换器,并具有 4V 至 8V 的宽输入电压范围。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻在 200kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。BUCK1 与 BUCK2 和 BUCK3 之间呈 180° 异相运行(BUCK2 和 BUCK3 同相位运行)最大限度地降低了输入滤波器要求。

TPS65268-Q1 器件中的每个降压转换器在轻负载条件下均以强制连续电流模式 (FCCM) 运行,以降低输出电压纹波,提高负载瞬态响应。

TPS65268-Q1 器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65268-Q1 4V 至 8V 汽车类 3A、2A、2A 三路同步降压转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 18日
应用手册 Low Conducted EMI Power Solution for Automotive Digital Cockpit With LMR14050 an 2018年 2月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频