数据表
TPS65265
- 工作输入电压范围:4.5V 至 17V
- 反馈基准电压为 0.6V ±1.33%
- 持续输出电流:5A/3A/2A
- 可调节时钟频率范围为 250kHz 至 2.3MHz
- 外部同步振荡器
- Buck1、Buck2 和 Buck3 之间具有 120° 相位差
- 针对每个降压转换器的专用使能引脚
- 针对每个降压转换器的固定软启动 (SS) 时间 (2.4ms)
- 自动加电/断电序列以及各降压转换器间可调节的间隔时间(6 种组合)
- 支持脉冲跳跃模式 (PSM) 和强制持续电流模式 (FCCM)
- 输出电压电源正常状态指示器和可调节延迟时间
- 热过载保护
- 32 引脚 QFN (RHB) 5mm × 5mm 封装
TPS65265 整合了三路同步降压转换器,支持 4.5V 至 17V 宽范围输入电压,该电压范围包括大部分中间总线关闭电压为 5、9、12 或 15V 的电源总线或电池。这款转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。可通过外部电阻或外部时钟在 250kHz 至 2.3MHz 范围内调节转换器的开关频率。Buck1、Buck2 和 Buck3 之间的 120° 异相运行可最大限度降低对输入滤波器的要求。
TPS65265 可通过将 MODE 引脚驱动为高电平或保持悬空进入脉冲跳跃模式 (PSM),通过将 MODE 引脚连接至 GND 进入强制持续电流模式 (FCC)。PSM 模式通过减少轻负载时的开关损耗来提供高效率,而 FCC 模式可降低噪声灵敏度和射频 (RF) 干扰。
TPS65265 采用 32 引脚 5mm × 5mm 耐热增强型 QFN (RHB) 薄型封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS65265 4.5V 至 17V 输入电压、5A/3A/2A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 |
EVM 用户指南 | TPS65265 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022年 11月 3日 | |
应用手册 | Measure Power Stage Gain and Slope Compensation in PCM (Peak Current Mode) BUCK (Rev. A) | PDF | HTML | 2019年 4月 1日 | |||
应用手册 | TPS65250/1/2/3 LAYOUT GUIDE | 2013年 1月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS65265EVM-705 — TPS65265 PMIC 5A、3A、2A 输出电流评估模块
TPS65265EVM-705 评估模块有助于评估 TPS65265。TPS65265 PMIC 是一种三路 5A/3A/2A 输出电流的同步降压转换器,其工作电压范围为 4.5 至 17V。每次降压的反馈电压基准为 0.6V。每次降压都是独立的,并采用专门的使能和环路补偿。TPS65265 支持 PSM 模式和 FCC 模式。此器件支持 2500kHZ 至 2.3MHZ 的可调 Fsw、可编程的 P-GOOD 延迟时间以及自动加电/断电功能。
仿真模型
TPS65265 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)
SLVMBE7A.ZIP (108 KB) - PSpice Model
参考设计
PMP40041 — 4.5V 至 14V 输入、三轨输出 POL 参考设计
PMP40041 是使用 TPS56265 生成三条输出轨道的参考设计。输入电压范围为 4.5V 至 14V。TPS65265 将三路同步降压转换器与持续输出电流 5A/3A/2A 相结合。PMP40041 具有可在 1.0V、1.8V 和 3.3V 之间切换输出电压的专用接头。默认配置是 Vout1 为 1.0V、Vout2 为 1.8V 以及 Vout3 为 3.3V。主电源线路模块经过优化,特别适合小空间,其尺寸为 22mmX18mm。该解决方案在强制连续电流模式下运行,以降低噪音敏感性和射频干扰。解决方案已经过充分测试。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (RHB) | 32 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点