TPS65262-1

正在供货

具有 350mA/150mA 双 LDO 的 4.5V 至 18V 输入、3A/1A/1A 三路同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Switching frequency (min) (kHz) 540 Switching frequency (max) (kHz) 670 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00079
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 1.3 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Switching frequency (min) (kHz) 540 Switching frequency (max) (kHz) 670 Features Adjustable current limit, Enable, Light-load efficiency, Power good, Soft-start adjustable, Soft-start fixed, Synchronous rectification, UVLO adjustable Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 17 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iq (typ) (A) 0.00079
VQFN (RHB) 32 25 mm² 5 x 5
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO:
    • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 持续输出电流:350mA/150mA
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 自动加电和断电序列
  • 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护
  • 工作输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 反馈基准电压:0.6V ±1%
  • 最大连续输出电流:3A/1A/1A
  • 600kHz 固定开关频率
  • 集成双路 LDO:
    • 输入电压范围:1.3V 至 5.5V
    • 持续输出电流:350mA/150mA
  • 针对 Buck1 的可编程软启动时间
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的固定软启动时间 1ms
  • 针对 Buck2 和 Buck3 的内部环路补偿
  • 针对每个降压转换器的专用使能引脚
  • 自动加电和断电序列
  • 轻负载条件下的脉冲跳跃模式 (PSM)
  • 输出电压电源正常状态指示器
  • 热过载保护

TPS65262-1 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。轻载条件下,该器件自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而通过减少开关损耗来提供高效率。

TPS65262-1 内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 5.5V,持续输出电流为 350/150mA,具有独立使能和可调输出电压特性。

TPS65262-1 特有自动电源序列,可将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。

该器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。电源正常引脚在任何降压输出电压降至稳压范围之外时被置为有效。

TPS65262-1 是一款具有 3A/1A/1A 输出电流的单片三路同步步降(降压)转换器。4.5V 至 18V 的宽输入电源电压范围包括大多数运行自 5V、9V、12V 或 15V 电源总线的中间总线电压。该转换器具有恒定频率峰值电流模式,专用于简化应用,同时方便设计人员根据目标应用来优化系统。此器件运行在 600kHz 的固定开关频率上。为了减少外部组件数量,已经集成针对 buck2 和 buck3 的环路补偿。buck1 和 buck 2,buck3 之间的 180° 异相运行(buck2 和 buck3 同相运行)可最大限度降低对输入滤波器的要求。轻载条件下,该器件自动在脉冲跳跃模式 (PSM) 下运行,从而通过减少开关损耗来提供高效率。

TPS65262-1 内置两个低压降线性稳压器 (LDO),它们的输入电压范围为 1.3V 至 5.5V,持续输出电流为 350/150mA,具有独立使能和可调输出电压特性。

TPS65262-1 特有自动电源序列,可将 MODE 引脚驱动为高电平,并配置 EN1、EN2 和 EN3 引脚。

该器件具有过压保护、过流保护、短路保护和过热保护功能。电源正常引脚在任何降压输出电压降至稳压范围之外时被置为有效。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS65262-1 具有双路可调 350mA/150mA 低压降稳压器 (LDO) 的 4.5V 至 18V 输入电压,3A/1A/1A 输出电流三路同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 5月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65262EVM-619 — 具有双路 200mA/100mA LDO 的 TPS65262 18V 输入、三路 3A/1A/1A 降压转换器评估模块

TPS65262EVM-619 评估模块 (EVM) 是一个经全面组装和测试的电路,用于评估 TPS65262。EVM 包含输入、输出连接器以及控制跳线,可简化对器件功能的评估。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS65262 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMA11A.ZIP (107 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP4465 — 针对汽车类应用中 MTK3360/70 电源的高度集成降压转换器参考设计

PMP4465 是为汽车视频应用中使用的 MTK3360/70 处理器供电的参考设计解决方案。TPS54360-Q1 提供 7V 至 42V 的宽输入电压范围,并为 TPS65262-Q1 提供稳定的 5V 输出。TPS65262-Q1 集成了三个降压转换器和两个可调 LDO,可获取 5 个稳压输出。PMP4465 提供从电池到终端负载的全面解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHB) 32 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频