TPS65130

正在供货

具有双通道正负输出(300mA 典型值)的双电源转换器

产品详情

Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar IC integration LCD bias Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Applications 7 inches or less, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -15 Source driver voltage (max) (V) 15 Level shifter/scan driver (Ch) 0 V_POS (min) (V) 3.2 V_POS (max) (V) 15 V_NEG (min) (V) -15 V_NEG (max) (V) -2 Features Adjustable sequencing Topology Split-Rail Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)
  • 输入电压范围:2.7V 至 5.5V
  • VPOS 正升压转换器输出
    • 可调节输出电压:高达 15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 89%
  • VNEG 负反相降压/升压转换器输出
    • 可调节输出电压:低至 -15V
    • 两种开关电流限制选项:0.8 A 和 2 A
    • 转换效率高达 81%
  • 外部 P 沟道 FET 的控制输出支持与电池连接完全断开
  • 1µA 关断电流
  • 用于灵活输出时序的单个使能输入
  • 保护特性
    • VPOS 和 VNEG 过压保护
    • 输入欠压闭锁
    • 热关断保护
  • 4mm × 4mm VQFN-24 封装 (RGE)

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

TPS6513x 器件是一款双路输出直流/直流转换器电源,可生成高达 15V 的正输出和低至–15V 的负输出。该转换器可保持低输出电压纹波。通常,最大输出电流在 200mA 至 500mA 范围内,具体取决于输入电压与输出电压的比率以及电流限制选项。组合(VPOS 和 VNEG)效率达到 85%,以保持系统冷却或实现更长的电池使用时间。2.7V 至 5.5V 的输入电压范围可以让器件由电池或固定的 3.3V 或 5V 电源轨供电。

此转换器采用定频 PWM 控制拓扑运行,而且,在省电模式下运行时,它在轻负载电流的情况下使用脉冲跳跃模式。它运行的电流仅为 500µA 器件静态电流。

独立使能引脚可实现针对两个输出的灵活加电和断电时序。正负输出独立运行,可实现非对称的输出电压和电流。

该转换器具有内部电流限制过压保护功能和热关断功能,以确保在故障情况下实现更高可靠性。该转换器采用 4mm × 4mm VQFN-24 封装。该解决方案尺寸很小,最小开关频率为 1.25MHz,适用于较小的电感器和所需的其他外部组件。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS65131-Q1 正在供货 具有双通道正负输出(750mA 典型值)的汽车类双电源转换器 Higher output current capability
TPS65132 正在供货 具有正负输出的双路输出、双电源、单电感器转换器 This product is a single inductor dual output regulator that supports +/-4.0...6.0V, up to 80mA load.
TPS65133 正在供货 双电源转换器,±5V、250mA 双路输出电源 This product has dual output regulators, is fixed at +/-5.0V and supports loads up to 250mA.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6513x 双路正负输出直流/直流转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 6月 28日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用简报 具有高压 (±150V) 共模支持的 16 位 8 通道 PLC 模拟输入模块 英语版 2021年 6月 9日
应用手册 Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS65130EVM-839 User's Guide 2017年 12月 22日
应用手册 Basic calculation of an inverting buck-boost power stage (Rev. A) 2017年 8月 28日
技术文章 Where shrinking makes sense: improving isolated, split-rail power designs in indus PDF | HTML 2016年 8月 22日
技术文章 Avoid noise pollution in Hi-Fi systems with low-noise power supply PDF | HTML 2015年 9月 2日
用户指南 TPS65130EVM-063 User's Guide (Rev. C) 2010年 11月 23日
应用手册 最小化升压转换器开关节点处的振铃 英语版 2008年 7月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS65130EVM-839 — TPS65130 - 正负输出直流/直流转换器的评估模块

TPS65130EVM-839 是一款用于评估 TPS65130 正负输出直流/直流转换器的评估工具,适用于通用分离轨电源、工业应用以及 LDC 或 OLED 显示屏。此评估模块可接受 2.7V 至 5.5V 范围内的输入电压,默认情况下,可提供 8V 和 -5V 输出。其他输出电压(最高 15V,最低 -15V)可通过更改电阻器反馈网络进行轻松调节。
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
TIDA-00300 — 隔离式同步串行通信模块

此参考设计提供了隔离 I2C 或 SPI 通信线路的方法。电网基础设施应用中通常需要这种隔离,例如涉及高压的保护继电器和断路器。此参考设计提供电源隔离和信号隔离。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP9780 — 参考设计:采用 TPS65131-Q1 和电荷泵的双极 TFT LCD 电源

此参考设计将详细说明可为源驱动器和栅极驱动器的辅助电源产生双极电压轨的显示器电源电路。电荷泵可用于为栅极驱动器产生电压电源,从而使得此设计易于实现。通过仅使用一个直流/直流转换器来产生四个电压轨并进而尽可能减少电感数量,此电路可实现小型设计尺寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00571 — 用于为 Hi-Fi 音频应用供电的低噪声高 PSRR LDO 参考设计

TIDA-00571 可为 Hi-Fi 音频应用提供非常安静的输出电源。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00689 — 适用于模拟输入模块的小型隔离式直流/直流转换器参考设计

隔离式电源对于工厂自动化与控制领域的模拟组件(例如,模数转换器 (ADC) 和运算放大器)非常重要。它可防止接地环路、降低噪声,对于浪涌保护至关重要。对于空间是主要考量因素的模拟模块,该参考设计呈现了低厚度的小型隔离式电源设计。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010055 — TIDA-010055

该参考设计展示了适用于具有模拟输入/输出和通信模块的保护继电器的非隔离式电源架构,这些模块通过 5V、12V 或 24V 直流输入生成。为了生成电源,该设计针对尺寸和设计时间受限的应用使用带集成 FET 的直流/直流转换器和带集成电感器的电源模块,并针对需要低 EMI 和线性稳压器 (LDO) 以实现低纹波的应用采用 HotRod™ 封装类型。保护措施包括用于输入瞬态保护的平缓钳位 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGE) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频