TPS62807
- 1.75V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.3µA 工作静态电流
- 开关频率高达 4MHz
- 0.6A 或 1A 输出电流
- 1% 的输出电压精度
- 可选择省电和强制 PWM 模式
- R2D 转换器,可实现灵活的输出电压测试
- 16 种可选输出电压和 1 种固定输出电压
- TPS62800 (4MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62801 (4MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62802 (4MHz):1.8V 至 3.3V
- TPS62806 (1.5MHz):0.4V 至 0.775V
- TPS62807 (1.5MHz):0.8V 至 1.55V
- TPS62808 (1.5MHz):1.8V 至 3.3V
- 智能使能引脚
- 经过优化的引脚排列,可支持 0201 元件
- DCS-Control 拓扑
- 输出放电
- 以 100% 的占空比运行
- 微型 6 引脚 0.35mm 间距 WCSP 封装
- 支持小于 0.6mm 的解决方案高度
- 支持小于 5mm2 的解决方案尺寸
- 借助以下工具创建定制设计方案:
- TPS62800 WEBENCH Power Designer
- TPS62801 WEBENCH Power Designer
- TPS62802 WEBENCH Power Designer
- TPS62806 WEBENCH Power Designer
- TPS62807 WEBENCH Power Designer
- TPS62808 WEBENCH Power Designer
TPS6280x 器件系列是一款降压转换器,具有 2.3µA 的典型静态电流以及出色的效率和超小的解决方案尺寸。该器件利用 TI 的 DCS-Control™ 拓扑,能够与微型电感器和电容器配合使用,并且具有高达 4MHz 的开关频率。在轻负载条件下,该器件会无缝进入节能模式,从而减少开关周期数并保持高效率。
将 VSEL/MODE 引脚连接到 GND 可以选择固定输出电压。只需将一个外部电阻器连接到 VSEL/MODE 引脚,就可以选择 16 种内部设置的输出电压。使用集成 R2D(电阻器到数字)转换器,可读取外部电阻器并设置输出电压。仅需通过更换单个电阻,相同的器件型号即可用于不同的应用和电压轨。此外,与传统的外部电阻分压器网络相比,内部设置的输出电压可提供更高的精度。该器件启动之后,直流/直流转换器将进入强制 PWM 模式(通过在 VSEL/MODE 引脚上施加高电平)。在该工作模式下,此器件通常以 4MHz 或 1.5MHz 的开关频率运行,从而能够实现最低的输出电压纹波和最高的效率。TPS6280x 器件系列采用具有 0.35mm 间距的微型 6 引脚 WCSP 封装。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS62806-7-8EVM083 — 微型、0.35mm 间距、2.3uA IQ、600mA 高效降压转换器评估模块
TPS62806-7-8EVM083 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62806-7-8 系列 600mA 降压转换器,后者具有 2.3µA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.7mm WCSP 封装。此 EVM 包含 3 个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.3V 的输出电压。所有电路的最大高度均为 1mm。TPS62806-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-01566 — 适用于可穿戴设备和物联网的轻负载效率、低噪声电源参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
DSBGA (YKA) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。