TPS62733

正在供货

用于超低功耗无线应用的具有旁路模式的降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.9 Vin (max) (V) 3.9 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
Iout (max) (A) 0.1 Vin (min) (V) 1.9 Vin (max) (V) 3.9 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 3000 Switching frequency (max) (kHz) 3000
USON (DRY) 6 1.45 mm² 1.45 x 1
  • 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
  • DC-DC 静态电流典型值为 25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
  • 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • DC-DC 效率高达 95%
  • 开漏状态输出 STAT
  • 峰值输出电流高达 100mA
  • 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
  • 12mm2 最小分辨率尺寸

应用

  • CC2540 低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线 应用
  • RF4CE,计量

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
  • 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
  • DC-DC 静态电流典型值为 25μA
  • 内部反馈分压器断开
  • VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
  • 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
  • 高达 3MHz 的开关频率
  • DC-DC 效率高达 95%
  • 开漏状态输出 STAT
  • 峰值输出电流高达 100mA
  • 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
  • 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
  • 针对低输出纹波电压进行了优化
  • 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
  • 12mm2 最小分辨率尺寸

应用

  • CC2540 低能耗
    片上系统解决方案
  • 低功耗无线 应用
  • RF4CE,计量

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。

TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。

在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。

TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。

TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。

在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM3262 正在供货 具有旁路模式的 6MHz、800mA 微型、可调节、直流/直流降压转换器 800-mA DC/DC converter with auto bypass for 0.4V to 3.6V VOUT

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6273x 用于超低功率无线应用且具有旁路模式的降压转换器 转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2016年 8月 25日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
用户指南 Step down converter with bypass mode (Rev. A) 2012年 8月 21日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 AN097 - Current Savings in CC254x Using the TPS62730 (Rev. B) 2012年 2月 8日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

TPS62733 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. A)

SLVM529A.ZIP (34 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
USON (DRY) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频