TPS62732
- 输入电压范围 (VIN):1.9V 至 3.9V
- 超低功耗旁路模式下的电流典型值为 30nA
- DC-DC 静态电流典型值为 25μA
- 内部反馈分压器断开
- VIN 和 VOUT 之间的旁路开关电阻典型值为 2.1Ω
- 自动从 DC-DC 切换到旁路模式
- 高达 3MHz 的开关频率
- DC-DC 效率高达 95%
- 开漏状态输出 STAT
- 峰值输出电流高达 100mA
- 固定输出电压:1.9V、2.05V、2.1V 和 2.3V
- 小型外部输出滤波组件(2.2μH 电感 + 2.2μF 电容)
- 针对低输出纹波电压进行了优化
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 USON 封装
- 12mm2 最小分辨率尺寸
应用
- CC2540 低能耗
片上系统解决方案 - 低功耗无线 应用
- RF4CE,计量
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS62730 是一款适用于低功耗无线应用的高频同步降压 DC-DC 转换器。此器件已经过优化,可为 TI 的低于 1GHz 和 2.4GHz 的低功耗无线 RF 收发器及片上系统 (SoC) 解决方案供电。TPS62730 通过高效的降压转换来降低 TX 和 RX 模式下的电池供电流耗。此器件可提供高达 100mA 输出电流,允许使用低成本的微型片式电感和电容。此器件的输入电压范围为 1.9V 至 3.9V,支持多种锂化合物电池(例如,Li-SOCl2、Li-SO2、Li-MnO2)和双节碱性电池。
TPS62730 特有 超低功耗旁路模式(典型流耗为 30nA),支持 TI 的 CC2540 低能耗和 CC430 SoC 解决方案的休眠和低功耗模式。在这种旁路模式下,DC-DC 转换器的输出电容通过典型值为 2.1Ω 的集成式旁路开关连接到电池。
在 DC-DC 工作模式下,器件可为系统提供固定输出电压。TPS62730 的开关频率高达 3MHz, 搭配 2.2uF 小型输出电容使用时,特有低输出纹波电压和低噪声。该器件可在 DC-DC 工作模式期间自动切换至旁路模式,这样可防止 DC-DC 转换器运行占空比接近 100% 时造成输出纹波电压和噪声增大。一旦电池电压低于切换阈值 VIT BYP,此器件便会自动进入旁路模式。TPS62730 采用 1 × 1.5mm2 6 引脚 USON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
USON (DRY) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。