数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62423-Q1
- 符合汽车应用要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
- 高效率 - 高达 95%
- VIN 范围为 2.5 V 至 6 V
- 2.25 MHz 固定频率运行
- 输出电流 TPS62406-Q1 1000mA/400mA
- 输出电流 TPS62407-Q1 400mA/600mA
- 输出电流 TPS62422-Q1 1000mA/600mA
- 输出电流 TPS62423-Q1 800mA/800mA
- 输出电流 TPS62424-Q1 800mA/800mA
- 固定输出电压
- EasyScale™ 可选单引脚串行接口
- 轻负载电流状态下进入节能模式
- 180° 异相运行
- PWM 模式下的输出电压精度 ±1%
- 适用于两个转换器的典型 32 µA 静态电流
- 可实现最低压降的 100% 占空比
TPS624xx-Q1 器件系列是适用于汽车应用(例如高级驾驶辅助系统 (ADAS))的双路同步降压直流/直流转换器。该系列可提供两组由标准 3.3 V 或 5 V 电压轨供电的独立输出电压轨,以及经过优化的固定输出电压,为 ADAS 摄像头模块中的 CMOS 成像仪或串行器-解串器供电。
EasyScale™ 串行接口支持在运行过程中对输出电压进行修改。固定输出电压版本 TPS624xx-Q1 支持对低功耗处理器进行单引脚控制的简单动态电压调节。
TPS624xx-Q1 器件系列可在 2.25 MHz 固定开关频率下运行,在轻负载电流情况下会进入省电模式,以便在整个负载电流范围内保持高效率。对于低噪声应用,可通过拉高 MODE/DATA 引脚来强制器件进入固定频率 PWM 模式。关断模式可以将电流消耗降低至 1.2 µA 的典型值。此器件允许使用小型电感器和电容器,可实现一个小型解决方案尺寸。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 12 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS624xx-Q1 汽车 2.25 MHz 固定输出电压双路降压转换器 数据表 (Rev. E) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.E) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 |
应用手册 | QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2024年 1月 5日 | |
模拟设计期刊 | Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters | 2019年 6月 14日 | ||||
技术文章 | How to power next-generation ADAS camera modules | PDF | HTML | 2018年 9月 11日 | |||
模拟设计期刊 | Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters | 2018年 6月 22日 | ||||
模拟设计期刊 | Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold | 2017年 10月 24日 | ||||
模拟设计期刊 | Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage | 2016年 10月 24日 | ||||
应用手册 | Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) | 2015年 8月 17日 | ||||
模拟设计期刊 | 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 | 英语版 | 2015年 5月 1日 | |||
模拟设计期刊 | DC/DC 转换器中电阻式反馈分压器设计考虑因素 | 英语版 | 2012年 6月 1日 | |||
应用手册 | Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) | 2012年 1月 13日 | ||||
模拟设计期刊 | IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 | 英语版 | 2011年 8月 17日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62410Q1-EVM — TPS62410-Q1 3.6V 双路降压转换器评估模块
德州仪器 (TI) 的 TPS62410Q1-EVM 评估模块 (EVM) 可帮助设计人员评估 TPS62410-Q1(双路直流到直流降压转换器)的操作和性能。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS62423-Q1 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMCM0A.ZIP (37 KB) - PSpice Model
参考设计
TIDA-020002 — 采用 MIPI CSI-2 视频接口、FPD-Link III 和 POC 技术的汽车 200 万像素摄像头模块参考设计
该摄像头模块参考设计通过将 200 万像素成像仪与 4Gbps 串行器相结合,满足了对汽车系统中小型摄像头的需求。此外,它还以超小外形为两款器件提供了电源和电压监控功能。该设计包含一个高速串行接口,通过该接口,可使用传输数据和电力的同轴电缆将远程汽车摄像头模块连接到显示器或机器视觉处理系统。该参考设计中使用的 4Gbps FPD-Link III 串行器/解串器技术支持使用单根线缆传输未经压缩的 200 万像素视频数据和双向控制信号并进行同轴电缆供电 (POC)。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点