TPS62182

正在供货

4V 至 15V、6A 超小型两相同步降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 15 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light Load Efficiency, Phase Interleaving, Power good, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 3.3 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YZF) 24 7.3125 mm² 3.25 x 2.25
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 15V
  • 输出电压范围:0.9V 至 6V
  • 输出电流高达 6A
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE™)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • TPS62184 引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
  • 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 双相平衡峰值电流模式
  • 输入电压范围:4V 至 15V
  • 输出电压范围:0.9V 至 6V
  • 输出电流高达 6A
  • 典型静态电流为 28µA
  • 输出电压精度达 ±1%(脉宽调制 (PWM) 模式)
  • 自动效率提高 (AEE™)
  • 相移操作
  • 自动节能模式
  • 可调软启动
  • 电源正常输出
  • 欠压闭锁
  • HICCUP 过流保护
  • TPS62184 引脚对引脚兼容
  • 过热保护
  • NanoFree™2.10mm x 3.10mm 芯片尺寸球状引脚栅格阵列 (DSBGA) 封装
  • 结合使用 TPS62180 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。

该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。

该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。

TPS6218x 是一款适用于薄型电源轨的双相降压 DC-DC 转换器。它采用峰值电流控制且两相电流平衡, 适合高度受限的应用。

该器件具有 4V 到 15V 的宽工作输入电压范围,非常适合通过多节锂离子电池或 12V 电源轨供电运行的系统。两相可持续提供 6A 输出电流(每相 3A),从而允许使用薄型外部元件。两相异相运行,这样可显著减小开关噪声。

TPS6218x 可在超轻负载时自动进入节能模式以保持高效率,并且还集成有自动效率提高功能 (AEE™),适用于整个占空比范围。

该器件支持 电源正常信号和可调软启动。其静态电流典型值为 28µA,并且能够在 100% 模式下运行,即便在最低输出电压下也不存在占空比限制。

TPS6218x 提供了可调节输出电压和固定输出电压两种选项,并且采用 24 凸点、0.5mm 间距的小型 DSBGA 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS62184 正在供货 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 Offers a wider VIN range.
功能与比较器件相似
TPS62135 正在供货 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 Optimized for higher efficiency at lower currents.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6218x 4V 至 15V、6A、双相降压转换器,具有 AEE 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2017年 11月 14日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62180EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 17V 输入、6A 输出双相降压转换器

TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估两相降压转换器 TPS62180 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 15V 时,输出电压为 3.3V。TPS62180 可自动提高效率 (AEETM),在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm2)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSDS) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
参考设计

TIDA-00194 — 用于 Intel SkyLake™ 处理器平台的功率调节和分配的参考设计

TI 经过优化的解决方案可实现功率调节、分配和定序,适用于 Intel SkyLake™ 处理器平台。通过采用高效直流/直流开关稳压器和集成负载开关,该设计展示了它可调节 4 个独特的电源轨并分配 21 个不同的负载点。电路板面积得以大幅减小,这得益于四通道负载开关和高效集成型直流/直流降压转换器。此外,I2C/GPIO 混合控制减少或消除了 GPIO 需求,从而简化了 PCB 布局。该设计可在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,它模拟 2S/3S 锂离子电池拓扑结构。基于 PC 的 GUI 可通过标准的 USB (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YZF) 24 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频