TPS62151

正在供货

采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Improved efficiency, smaller size and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 1.8 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS62131 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 A pin-to-pin 3-A product with the same fixed-output voltage.
TPS62141 正在供货 采用 3x3 QFN 封装的 3–17V 2A 降压转换器 Pin-to-pin 2-A product with the same fixed-output voltage.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62161 正在供货 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 This product has the same functionality but in a smaller package.
TPS62171 正在供货 采用 2x2 QFN 封装的 3–17V 0.5A 降压转换器 This is a lower current rated product with the same fixed-output voltage.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6215x 采用 3mm × 3mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 1日
EVM 用户指南 TPS6213x 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 10月 11日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62150EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62150(1A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62151 PSpice Unencrypted Transient Model (Rev. B)

SLVM445B.ZIP (34 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS62151 TINA-TI Transient Reference Design

SLVMA26.ZIP (105 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62151 TINA-TI Transient Spice Model

SLVMA27.ZIP (52 KB) - TINA-TI Spice Model
参考设计

TIDA-00194 — 用于 Intel SkyLake™ 处理器平台的功率调节和分配的参考设计

TI 经过优化的解决方案可实现功率调节、分配和定序,适用于 Intel SkyLake™ 处理器平台。通过采用高效直流/直流开关稳压器和集成负载开关,该设计展示了它可调节 4 个独特的电源轨并分配 21 个不同的负载点。电路板面积得以大幅减小,这得益于四通道负载开关和高效集成型直流/直流降压转换器。此外,I2C/GPIO 混合控制减少或消除了 GPIO 需求,从而简化了 PCB 布局。该设计可在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,它模拟 2S/3S 锂离子电池拓扑结构。基于 PC 的 GUI 可通过标准的 USB (...)
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频