TPS62150A

正在供货

采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62901 正在供货 采用 1.5mm × 2mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 高效率低 IQ 降压转换器 Higher efficiency with lower IQ and improved Vref accuracy in a smaller package.

产品详情

Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 1250 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Light Load Efficiency, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, Tracking, Voltage Margining Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 6.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间
  • DCS-Control™ 拓扑
  • 输入电压范围:3 V 至 17 V
  • 输出电流高达 1A
  • 可调输出电压范围为 0.9 V 至 6 V
  • 引脚可选输出电压(标称值,+5%)
  • 可编程软启动和跟踪
  • 无缝节能模式转换
  • 17µA 的静态电流(典型值)
  • 可选工作频率
  • 电源正常状态输出
  • 100% 占空比模式
  • 短路保护
  • 过热保护
  • TPS62130TPS62140 引脚对引脚兼容
  • 采用 3mm × 3mm VQFN-16 封装
  • 使用 TPS82150 模块缩短设计时间

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

TPS6215x 系列是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,此转换器针对高功率密度应用进行了优化。该系列器件的开关频率典型值高达 2.5MHz,允许使用小型电感器,通过利用 DCS-Control 拓扑技术提供快速瞬态响应并实现高输出电压精度。

该系列器件具有 3V 至 17V 宽运行输入电压范围,非常适用于由锂离子或其他电池以及 12V 中间电源轨供电的系统。其输出电压为 0.9V 至 6V,支持高达 1A 的持续输出电流(在 100% 占空比模式下)。软启动引脚控制输出电压启动斜坡,从而允许器件作为独立电源或者在跟踪配置下运行。此外,还可以通过配置使能 (EN) 引脚和开漏电源正常状态 (PG) 引脚实现电源排序。

在节能模式下,器件在 VIN 作用下生成约 17µA 的静态电流。负载较小时可自动且无缝进入节能模式,同时该模式可保持整个负载范围内的高效率。该器件在关断模式下处于关断状态,期间的流耗低于 2µA。

此器件提供可调节输出电压和固定输出电压两个版本,采用 3mm × 3mm 16 引脚 VQFN 封装 (RGT)。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 25
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6215x 采用 3mm × 3mm QFN 封装的 3V 至 17V、1A 降压转换器 数据表 (Rev. E) PDF | HTML 英语版 (Rev.E) PDF | HTML 2022年 1月 3日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 1日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Feedforward Capacitor to Improve Stability and Bandwidth of TPS621/821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
应用手册 Sequencing and Tracking With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
应用手册 Step-Down LED Driver With Dimming With the TPS621-Family and TPS821-Family (Rev. A) 2017年 6月 28日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A) 2015年 7月 15日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
应用手册 Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection 2014年 9月 4日
应用手册 Step-Down Converter with Cable Voltage Drop Compensation 2014年 6月 26日
应用手册 TPS62130A Differences to TPS62130 2014年 4月 2日
应用手册 Using the TPS62150 in a Split Rail Topology 2014年 3月 26日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C) 2012年 1月 12日
应用手册 Voltage Margining Using the TPS62130 2011年 12月 15日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DP159RGZEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RGZEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

DP159RSBEVM — DP159RGZEVM 评估模块

DP159RSBEVM 是专为帮助客户评估用于视频应用的 DP159 器件而开发的 PCB。此 EVM 具有用于发送器的 DP 连接和用于接收器的 HDMI 连接。J2 是一种标准 DP 连接器 (Molex 47272-0001)。P2 是一种标准 HDMI 连接器 (Molex 4715-10001)。板上还有用于 HDMI 发送器 (P1) 的第三个视频连接,此功能未装在 DP159RSBEVM 上。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMDS171RGZEVM — TMDS171EVM 评估模块

TMDS171 EVM 是专为帮助客户评估带 HDMI 接口的视频应用 TMDS171 设备而开发的印刷电路板。此 EVM 还能用作在 RGZ 封装中实现 TMDS171 的硬件参考设计。可以根据请求提供 PCB 设计/布局文件,其中包含 TMDS171 或 DP159 RGZ 组件的布线/位置规则 PCB 设计示意图。


值得注意的是,此 EVM 设计支持 TMDS171、DP159 和 DP159 至 HDMI 应用,因此它包含典型 TMDS171 应用不需要的许多组件。可以为客户单独提供专门针对 TMDS171 和 DP159 的参考设计。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TMDS181RGZEVM — 采用 RGZ 封装的 TMDS181 6Gbps TMDS 重定时器评估模块

The TMDS181RGZEVM is a PCB created to help customers evaluate the TMDS181 device for video applications with HDMI interfaces.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS62150EVM-505 — 采用 3x3 mm、16 引脚 QFN 封装的 TPS62150(1A 同步降压转换器)评估模块

The TPS62150EVM-505 (HPA505-003) uses the TPS62150 adjustable version and is set to a 3.3-Voutput. The EVM operates with full-rated performance with an input voltage between 3.7 V and 17 V. The TPS62150 is a 1-A, synchronous, step-down converter in a 3x3-mm, 16-pin QFN package. Both fixed and (...)

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.B): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TS5USBC402EVM — 具有 20V 过压保护功能的双路 2:1 USB 2.0 多路复用器/多路信号分离器评估模块

TS5USBC402 是一种双向低功耗双端口高速 USB 2.0 模拟开关,具有针对 Type-C 系统的集成保护。该器件配置为双路 2:1 或 1:2 开关,并经过了优化,能够应对 Type-C 系统中的 USB 2.0 D+/- 线路。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62150A PSpice Unencrypted Transient Mode (Rev. A)

SLVM894A.ZIP (59 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC366 Design Tool for Analog Dimming Using a PWM Signal

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
汽车 LED 驱动器
TPS61161-Q1 采用 2mm x 2mm QFN 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的汽车类白光 LED 驱动器
背光 LED 驱动器
TPS61160 采用 2mm x 2mm 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61160A 采用 2mm x 2mm 封装且具有 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器,支持多达 10 个串联 LED TPS61161 采用 2mm x 2mm WSON 封装且具有数字和 PWM 亮度控制功能的白光 LED 驱动器 TPS61165 采用 2mm x 2mm QFN 封装的高亮度白光 LED 驱动器 TPS61166 具有集成功率二极管和快速突发调光模式的白光 LED 驱动器
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Power modules (integrated inductor)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

TIDA-050001 — HDMI 2.0 ESD 保护参考设计

该参考设计旨在展示保护 HDMI 2.0 驱动器和重定时器的 TMDS 线免受静电放电 (ESD) 影响的两种不同方法。HDMI 标准用于从机顶盒到笔记本电脑再到电视的许多应用。鉴于这些端口几乎一直都暴露在外,所以比较容易发生 ESD 情况。高速 HDMI 2.0 信号意味着驱动器无法在 IC 中采取有效的 ESD 保护,因此需要安装独立的 ESD 保护设备。HDMI 驱动器通常还极为敏感,这意味着必须要采用超低钳位的 ESD 保护。该设计要符合两种设置的初始 HDMI 2.0 合规数据:每个电路板上进行的 ESD 测试和测试后的最终 HDMI 2.0 合规数据。如需更多有关保护 HDMI (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RGT) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频