数据表
TPS62135
- 输出电压精度 ±1%(PWM 模式)
- 输入电压范围:3V 至 17V
- 静态电流 18µA(典型值)
- 输出电压范围为 0.8V 至 12V
- 可调软启动
- 强制 PWM 或 PWM/PFM 操作
- 强制 PWM 操作下具有 2.5MHz 的典型开关频率
- 精密使能输入可实现
- 用户定义的欠压锁定
- 准确排序
- 100% 占空比模式
- 自动效率增强 AEE™
- DCS-Control™ 拓扑
- 可用于有源输出放电
- 可选 HICCUP 过流保护
- 电源正常状态输出
- 采用 3mm x 2mm VQFN 封装
TPS62135 和 TPS621351 是基于 DCS-Control™ 拓扑的高效且易于使用的同步降压直流/直流转换器。器件具有 3V 至 17V 的宽输入电压范围,非常适合由多节锂离子电池以及 12V 中间电源轨供电的应用。该器件提供 4A 连续输出电流。TPS62135 可以在轻载时自动进入节能模式,从而可在整个负载范围内保持高效率。因此,该器件非常适合需要联网待机性能的应用,如超低功耗计算机。如果将 MODE 引脚设置为低电平,那么器件的开关频率会基于输入输出电压自动调整。该技术称为自动效率提高 (AEE™),可以在整个运行范围内保持高转换效率。器件可以在 PWM 模式下提供 1% 的输出电压精度,因此可实现具有高输出电压精度的电源设计。
器件的典型静态电流为 18µA。在关断模式下,器件电流典型值为 1µA,输出主动放电(仅适用于 TPS62135,TPS621351 的输出电压放电功能被禁用)。
TPS62135 作为一个可调版本提供,采用 3mm x 2mm VQFN 封装。
空白
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS62135EVM-698 — 用于 TPS62135 17V 输入、4A 输出降压转换器的评估模块
TPS62135EVM-698 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62135 的操作和功能。此 EVM 可将 3V 至 17V 的输入电压转换为 3.3V 的调节输出电压,输出电流最高为 3.5A。TPS62135 采用小型的 2.0 x 3.0mm² QFN 封装。
计算工具
Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RGX) | 11 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。