TPS62080A

正在供货

采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62825 正在供货 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 Smaller 1.5-mm x 1.5-mm QFN pin-to-pin compatible family 1 A, 2 A, 3 A and 4 A

产品详情

Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 1.2 Vin (min) (V) 2.3 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2000 Switching frequency (max) (kHz) 2000 Features Enable, Light load efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification, UVLO fixed Control mode Constant on-time (COT), DCS-Control Vout (min) (V) 0.5 Vout (max) (V) 4 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

  • DCS-Control架构,用于快速瞬态稳压
  • 贪睡模式下的超低静态电流为 6.5µA
  • 输入电压范围:2.3V 至 6V
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 在轻负载条件下实现高效率的省电模式
  • 输出放电功能
  • 短路保护功能
  • 电源正常输出
  • 热关断
  • 采用 2mm x 2mm、8 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

应用范围

  • 电池供电类便携式器件
  • 负载点稳压器
  • 系统电源轨电压转换

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

TPS6208x 器件是高频同步降压转换器系列产品。该器件的输入电压范围为 2.3V 至 6V,支持常用电池技术。此外,该器件可用于低电压系统电源轨。

TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效降压转换。该转换器在中等程度的负载到高负载时运行于脉宽调制 (PWM) 模式,并在轻负载电流条件下自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。为了在超低负载或无负载电流下保持高效率运行,该器件采用具有超低静态电流的贪睡模式。该功能通过 MODE 引脚使能,可延长增加电池驱动 应用 的运行时间,同时保持最低待机电流,以满足针对低待机电流的绿色能源标准。

为了满足系统电源轨需求,内部补偿电路支持使用高于 100μF 的外部输出电容。凭借 DCS-Control架构,可实现出色的负载瞬态性能和输出电压调节精度。该器件采用带有散热焊盘的 2mm x 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 17
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6208x 具有 DCS-Control 和贪睡模式的 1.2A、高效降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2016年 11月 28日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
应用手册 TPS6208x and TLV6208x Device Comparison 2016年 10月 4日
模拟设计期刊 了解 DCS-Control™ 拓扑中的频率变化 英语版 2015年 11月 16日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日
模拟设计期刊 高效、低纹波的分布式控制系统 (DCS)- 控制的降压转换器提供无缝的 PWM/PWR- 保存转换 英语版 2013年 8月 30日
应用手册 How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A) 2012年 8月 9日
用户指南 TPS62080, 1.2A, High-Efficiency, Step-Down Converter in 2x2mm SON Package (Rev. A) 2012年 2月 21日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62080EVM-641 — 1.2A、高效、降压转换器评估模块

TPS62080EVM-641 是用于 TPS62080 的评估模块 (EVM)。1.2A、高效、降压转换器。TPS6208x 专注于在宽输出电流范围下实现高效、降压转换。在中载至重载时,转换器以 PWM 模式操作并自动进入 PFM 或在轻载电流状态下以节电模式操作,从而在整个负载电流范围内维持高效率。要在极低负载或无负载电流下维持高效率,需在超低静态电流 (5 μA) 下实施贪睡模式,以维持输出电压。此功能延长了电池的运行时间 - 驱动应用并在最低级别下保持待机电流,满足低待机电流的绿色能源标准目标。要满足为电源轨供电的要求,内部补偿电路允许各种外部输出电容值(范围从 10 μF 高达 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
开发套件

LAUNCHXL-F28379D — F28379D LaunchPad™ development kit for C2000™ Delfino™ MCU

LAUNCHXL-F28379D 是一款适用于 TI MCU LaunchPad™ 开发套件生态系统TMS320F2837xDTMS320F2837xSTMS320F2807x 产品的低成本评估和开发工具,该工具与各种插件 BoosterPack 兼容(下面特性部分中推荐的 BoosterPack™ 插件模块项下提供了建议)。该 LaunchPad 开发套件的扩展版本支持连接两个 BoosterPack。LaunchPad 开发套件提供标准化且易于使用的平台,供您在开发下一个应用时使用。

 

用户指南: PDF
仿真模型

TPS62080A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVM525B.ZIP (106 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Power modules (integrated inductor)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频