TPS62067-Q1

正在供货

采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS62812-Q1 正在供货 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、2A 降压转换器 Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in 2-mm x 3-mm QFN with wettable flanks.

产品详情

Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2600 Switching frequency (max) (kHz) 3400 Features Automatic PWM/PFM transition, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 2 Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 6 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 2600 Switching frequency (max) (kHz) 3400 Features Automatic PWM/PFM transition, Enable, Light load efficiency, Output discharge, Power good, Spread Spectrum, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
WSON (DSG) 8 4 mm² 2 x 2
  • 推出的新产品:TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 6V 降压转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 3MHz 开关频率
  • V IN 范围为 2.9 V 至 6 V
  • 效率高达 97%
  • 节能模式和 3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常状态输出
  • PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%
  • 输出电容器放电功能
  • 18µA 静态电流(典型值)
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 采用 2 × 2 × 0.75mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 推出的新产品:TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 6V 降压转换器
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 的工作结温范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • 功能安全型
  • 3MHz 开关频率
  • V IN 范围为 2.9 V 至 6 V
  • 效率高达 97%
  • 节能模式和 3MHz 固定 PWM 模式
  • 电源正常状态输出
  • PWM 模式下输出电压精度为 ±1.5%
  • 输出电容器放电功能
  • 18µA 静态电流(典型值)
  • 可实现最低压降的 100% 占空比
  • 电压定位
  • 时钟抖动
  • 采用 2 × 2 × 0.75mm 晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器。该器件可提供高达 2A 的输出电流。

借助 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适用于针对 5V 或 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS62065-Q1 和 TPS62067-Q1 工作在 3MHz 固定频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制 TPS62065-Q1 器件进入固定频率 PWM 模式。TPS62067-Q1 提供了开漏电源正常输出并具有节能模式,而 TPS62067A-Q1 在固定频率 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 5µA,同时内部电路将使输出电容放电。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件经过了优化,可与微型 1µH 电感以及小型 10µF 输出电容搭配使用,从而实现超小设计尺寸以及高稳压性能。

全新产品 TPS628502-Q1 提供了更低的 BOM 成本、更小的尺寸、更高的效率以及其他特性。

TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件是高效同步直流/直流降压转换器。该器件可提供高达 2A 的输出电流。

借助 2.9V 至 6V 的输入电压范围,此器件非常适用于针对 5V 或 3.3V 系统电源轨的电源转换。TPS62065-Q1 和 TPS62067-Q1 工作在 3MHz 固定频率下,并且在轻负载电流条件下会进入节能模式,从而在整个负载电流范围内保持高效率。该节能模式针对低输出电压纹波进行了优化。对于低噪声应用,可通过将 MODE 引脚拉为高电平来强制 TPS62065-Q1 器件进入固定频率 PWM 模式。TPS62067-Q1 提供了开漏电源正常输出并具有节能模式,而 TPS62067A-Q1 在固定频率 PWM 模式下运行。在关断模式下,电流消耗降至 5µA,同时内部电路将使输出电容放电。TPS62065-Q1、TPS62067-Q1 和 TPS62067A-Q1 器件经过了优化,可与微型 1µH 电感以及小型 10µF 输出电容搭配使用,从而实现超小设计尺寸以及高稳压性能。

全新产品 TPS628502-Q1 提供了更低的 BOM 成本、更小的尺寸、更高的效率以及其他特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS628502-Q1 正在供货 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 Improved performance with output voltage accuracy ±1%.: Fixed-frequency, spread-spectrum in smaller 2.1-mm x 1.6-mm SOT583

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6206x-Q1 采用 2 × 2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 8月 16日
功能安全信息 TPS6206x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. B) PDF | HTML 2021年 1月 26日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Understanding 100% mode in low-power DC/DC converters 2018年 6月 22日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
模拟设计期刊 Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltage 2016年 10月 24日
模拟设计期刊 实现降压型转换器出色 PCB 布局的五个步骤 英语版 2015年 5月 1日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62065-67EVM-347 — 用于 3MHz、2A 降压转换器的评估模块

TPS62065-67EVM-347 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS62065 和 TPS62067 2A 降压转换器。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Startup Reference Design

SLVM510.TSC (895 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Steady State Reference Design

SLVM509.TSC (195 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS62067 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM508.ZIP (80 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS62067 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLIM236B.ZIP (104 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC780 Design Tool for Output Voltage Adjustment Using a DAC

Calculator tool to adjust the power supply's output voltage with an analog input voltage
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
精密 DAC (≤10MSPS)
DAC43401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 8 位、单通道电压输出智能 DAC DAC43608 采用微型 QFN 封装的 8 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC DAC53401 具有 Hi-Z、EEPROM、波形发生器和比较器的 10 位、单通道电压输出智能 DAC DAC53608 采用微型 QFN 封装的 10 位、8 通道、I2C、电压输出 DAC
Power modules (integrated inductor)
TPS82084 具有集成电感器的 2A 高效降压转换器模块 TPS82085 具有集成电感器的 3A 高效降压转换器模块 TPS82130 具有集成电感器的 17V 输入电压、3A 降压转换器模块 TPS82140 具有集成电感器的 17V 输入 2A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPS82150 具有集成电感器的 17V 输入 1A 同步降压转换器 MicroSiP™ 模块 TPSM82810 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、4A 降压模块 TPSM82813 采用 3mm x 4mm μSIP 封装、具有可调节频率和跟踪功能的 2.75V 至 6V、3A 降压模块 TPSM82821 具有集成电感器、采用 2 x 2.5 x 1.1mm μSIP 封装的 5.5V 输入、1A 降压模块 TPSM82822 采用 2mm x 2.5mm x 1.1mm μSIP 封装、具有集成电感器的 5.5V 输入、2A 降压模块
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TLV62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TLV62080 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TLV62084 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62084A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 2A 高效降压转换器 TLV62085 采用 2x2 QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62090 采用 3x3mm QFN 封装的 3A 高效降压转换器 TLV62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TLV62130 采用 3x3 QFN 封装的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TLV62150 具有 DCS-Control™ 功能的 4V 至 17V 1A 降压转换器 TLV62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 4V 至 17V、1A 降压转换器 TLV62565 采用 SOT23 封装的 1.5A 降压转换器 TLV62566 采用 SOT23 封装且具有电源良好指示的 1.5A 降压转换器 TLV62568 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62568A 采用小型 SOT563 封装并具有强制 PWM 的 2.5V-5.5V 输入、1A 高效降压转换器 TLV62569 采用 SOT23 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、2A 高效降压转换器 TLV62569A 采用 SOT 封装并具有强制 PWM 的 2A 高效降压转换器 TLV62585 采用 2x2 QFN 或 SOT563 封装的 2.5V-5.5V 输入、3A 高效降压转换器 TPS62000 可调节 600mA 95% 高效降压转换器 TPS62000-HT 高温高效降压低功耗 DC-DC 转换器 TPS62020 可调节、600mA、效率为 95% 的降压转换器,18uA,MSOP-10 TPS62040 采用 MSOP-10 和 QFN 封装的 18uA、1.2A、效率为 95% 的可调节降压转换器 TPS62050 采用 MSOP-10 封装、可调节、800mA、10V 输入电压、效率为 95% 的降压转换器 TPS62056 采用 MSOP-10 封装的 3.3V 800mA 输出 10V 输入的 95% 效率步降转换器 TPS62060 采用 1.6x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62065-Q1 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 汽车级降压转换器 TPS62067 采用 2x2 SON 封装的 3MHz、2A 降压转换器 TPS62067-Q1 采用 2×2 SON 封装的 3MHz 2A 汽车类降压转换器 TPS62080 采用 2x2mm SON 封装的 1.2A 高效降压转换器,具有可调输出电压 TPS62080A 采用 2mm x 2mm 小外形尺寸无引线 (SON) 封装的 1.2A 高效降压转换器 TPS62085 采用 2x2 HotRod 封装、应用 DCS-Control 技术、具有间断模式短路保护功能的 3A 降压转换器 TPS62088 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器 TPS62090 具有 DCS™ Control 的 3A、6V 输入同步降压转换器,效率高达 97% TPS62090-Q1 汽车: 3A、2.5V 至 6V 输入、效率为 97%、采用 3x3 QFN 封装的降压转换器 TPS62095 具有 DCS Control 的 4A 同步降压转换器 TPS62097 采用 HotRod 封装并具有可选开关频率的 2A 降压转换器 TPS62097-Q1 采用具有可湿性侧面的 3x3 QFN 封装的 2A 汽车类降压转换器 TPS62100 具有可调节输出的多模式 300kHz 同步降压转换器 TPS62110 采用 QFN-16 封装的可调节 1.5A、17V 输入电压降压转换器 TPS62110-EP 增强型产品,17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-HT 高温 17V、1.5A 同步降压转换器 TPS62110-Q1 采用 QFN-16 封装的汽车类 3V 至 17V、1.5A 降压转换器 TPS62113 具有 LBI 功能的采用 QFN-16 封装的 1.5A 17V 输入电压降压转换器 TPS62120 应用 DCS-Control 技术的 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62122 15V、75mA 降压转换器,效率高达 96% TPS62125 具有可调启用阈值和磁滞的 3V-17V、300mA 降压转换器 TPS62130 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 3A 降压转换器 TPS62130A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-control 的 3V 至 17V 3A 降压转换器 TPS62130A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62130A-Q1 3V 至 17V 3A 汽车类降压转换器 TPS62135 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62136 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 4.0A 降压转换器 TPS62140 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62140A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 2A 降压转换器 TPS62147 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62148 采用 2x3QFN 封装并具有 1% 精度和 PFM/强制 PWM 特性的 3-17V 2.0A 降压转换器 TPS62150 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 1A 降压转换器 TPS62150A 采用 3x3 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62150A-Q1 采用 3 × 3 QFN 封装的 TPS62150A-Q1 3V 至 17V 1A 汽车类降压转换器 TPS62160 具有 DCS-Control™ 的 3V 至 17V 1A 降压转换器 TPS62160-Q1 采用 2x2SON 封装的 3V-17V 1A 车用降压转换器 TPS62170 采用 2x2 QFN 封装、具有 DCS-Control 的 3-17V 0.5A 降压转换器 TPS62170-Q1 采用 2x2 QFN 封装的 3-17V 0.5A 车用降压转换器 TPS62175 具有贪睡模式的 28V、0.5A 降压转换器 TPS62180 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 15V、6A 同步降压转换器 TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器 TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62220 采用小型 SOT-23 封装的可调节 400mA、95% 高效步降控制器,15uA TPS62240 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 300mA 降压转换器 TPS62250 2.25MHz、1A 峰值限流降压转换器 TPS62260 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62260-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2V 至 6V、2.25MHz 固定频率 600mA 降压转换器 TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62400 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 400mA 和 600mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62400-Q1 具有 1-Wire 接口的汽车类双通道可调节 400mA 和 600mA 2.25MHz 降压转换器 TPS62410 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的 2.25MHZ 2x800mA 双路降压转换器 TPS62410-Q1 汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (800mA/800mA) 降压转换器 TPS62420 具有 1 线接口、采用 QFN 封装的双通道可调节 600mA 和 1000mA、2.25MHz 降压转换器 TPS62420-Q1 具有单总线接口的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率双通道 (1A/600mA) 降压转换器 TPS62480 6A、2.4V 至 5.5V 输入、同步降压转换器,具有 PG 输出、可调节软启动和可选 TPS62510 适用于低输入电压的可调节、96% 效率的 1.5A 降压转换器 TPS62560 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62561 采用 TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 TPS62590 采用 1x2 SON 封装的 2.25MHz、2A 降压转换器 TPS62590-Q1 采用 2x2mm SON 封装的汽车类 2.5V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器 TPS62750 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62751 用于 USB 供电应用的具有可编程输入电流限制的 2.25MHz 降压转换器 TPS62770 采用 WCSP 封装且具有 360nA Iq 降压和高达 15V 升压功能的微型单芯片双重解决方案 TPS62810-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62810M 采用 2mm x 3mm QFN 封装、工作温度低至 -55°C 的 2.75V 至 6V、4A 降压转换器 TPS62821 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、1A 降压转换器 TPS62822 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62823 采用 1.5mm x 2mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62825 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、2A 降压转换器 TPS62826 采用 1.5mm x 1.5mm VSON-HR 封装、具有 1% 精度的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器 TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
参考设计

PMP21611 — 适用于仪表组应用的汽车前端电源参考设计

此参考设计是汽车前端电源解决方案,适用于高性能仪表组应用。此设计支持三种输出电压轨,分别为 5V、3.3V 和 1.2V。此外,还可在宽输入电压范围内工作,能够应对电池反向情况。输入端的瞬态电压抑制器会为负载突降提供保护。高于调幅频带的开关频率和抖动有助于满足辐射方面的合规性。此参考设计还提供了 CISPR 25 5 类传导发射测试结果。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DSG) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频