TPS61258 (正在供货)

采用芯片级封装的 3.5MHz 高效升压转换器

采用芯片级封装的 3.5MHz 高效升压转换器 - TPS61258
 

立即下单

样片 结帐选项 型号 试生产 / 生产材料 状态 温度(oC) 价格(美元) | Quantity 封装 | 引脚 器件标记 封装数量 | 载体 代理商库存 TI 每千片标准交货时间
TPS61258YFFR 生产 ACTIVE -40 to 85 0.48 | 1ku DSBGA (YFF) | 9 查看 3000 | LARGE T&R >5K 每千片交货时间:有现货
无此商品
TPS61258YFFT 生产 ACTIVE -40 to 85 0.55 | 1ku DSBGA (YFF) | 9 查看 250 | SMALL T&R 250 有关产品批量的交货时间,请联系首选的TI授权代理商或您当地的TI销售办事处

建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请联系当 地授权经销商

** 申请样片时最好使用与企业电子邮箱关联的 myTI 登录 ID。更新您的 myTI 个人资料

试生产

这些是原型/实验版器件,尚未批准用于生产,也没有发布上市。 测试和最终工艺(包括但不限于质量保证、可靠性测试以及/或工艺验证)可能尚未完成,并且本器件可能会进一步更改,也可能中断研发。 即使可供订购,所购器件仍将可能在结账时被取消,并且所购器件仅可用于早期内部评估。 这些器件一经售出,概不提供任何保修。