TPS61196-Q1 TPS61169-Q1 每个灯串具有独立脉宽调制 (PWM) 亮度调节的 6 灯串 400mA 白光发光二极管 (WLED) 驱动器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS61196-Q1 (正在供货)

TPS61169-Q1 每个灯串具有独立脉宽调制 (PWM) 亮度调节的 6 灯串 400mA 白光发光二极管 (WLED) 驱动器

TPS61169-Q1 每个灯串具有独立脉宽调制 (PWM) 亮度调节的 6 灯串 400mA 白光发光二极管 (WLED) 驱动器 - TPS61196-Q1
 

描述

TPS61196-Q1 可为汽车 LCD 背光照明应用提供高度集成的解决方案,可使每个灯串都具有独立的 PWM 调光功能。 该器件是一款电流模式升压控制器,能够驱动多达六个由多个 LED 串联组成的白色发光二极管 (WLED) 灯串。 每个灯串均具有独立的电流稳压器,稳压器可在 50mA 至 400mA 范围内调节 LED 电流(匹配精度 ±1.5%)。 可在 0.3V 至 1V 范围内编程最低灌电流电压,以符合不同的 LED 电流设置。 器件的输入电压范围为 8V 至 30V。

TPS61196-Q1 会自动调整升压控制器的输出电压,以提供具有最大正向压降的 LED 灯串所需要的电压以及该灯串 IFB 引脚上所需的最小电压,从而优化驱动器效率。 可通过外部电阻将其开关频率设定在 100kHz 至 800kHz 之间。

TPS61196-Q1 支持直接 PWM 调光。 每个灯串均具有独立的 PWM 控制输入。 在 PWM 调光模式下,将通过外部 PWM 信号决定导通或关断 LED 电流的频率和占空比。 PWM 频率范围为 90kHz 至 22kHz。

TPS61196-Q1 集成了过流保护、输出短路保护、ISET 接地短路保护、二极管开路和短路保护、LED 开路和短路保护以及过热关断电路。 此外,TPS61196-Q1 还可检测 IFB 引脚接地短路以保护 LED 灯串。 该器件还具有可编程的输入欠压闭锁阈值和输出过压保护阈值。

特性

  • 8V 至 30V 输入电压
  • 高达 120V 输出电压
  • 100kHz 至 800kHz 可编程开关频率
  • 为 LED 提供电压的自适应升压输出
  • 六路灌电流、200mA 连续输出、400mA 脉冲输出(每个灯串)
  • 灯串之间 ±1.5% 的电流匹配
  • 分辨率高达 5000:1 的高精度 PWM 亮度调节
  • 可编程过压保护 (OVP) 阈值
  • 可编程输入欠压闭锁 (UVLO) 阈值
  • 可调软启动时间
  • 内置 LED 开路和短路保护
  • 内置肖特基二极管开路和短路保护
  • 内置 ISET 短路保护
  • 内置 IFB 短路保护
  • 热关断

应用范围

  • 汽车 LCD 背光
  • 汽车仪表板显示器
  • 汽车辅助显示器

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 汽车类 LED 驱动器

 
Topology
Channels (#)
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Iq (Typ) (mA)
LED Current Per Channel (mA)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Operating Temperature Range (C)
Features
Applications
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
Rating
TPS61196-Q1 LP8860-Q1 LP8861-Q1 LP8863-Q1 TPS61165 TPS61165-Q1 TPS61193-Q1 TPS61194-Q1 TPS61199
Boost     Boost Controller     Boost
Sepic    
Boost Controller
Sepic Controller    
Boost     Boost     Boost
Sepic    
Boost
Sepic    
Boost    
6     4     4     6     1     1     3     4     8    
8     3     4.5     3     3     3     4.5     4.5     8    
30     48     40     48     18     18     40     40     30    
120     2     7     7     3     3     6     6     8    
120     48     40     48     38     38     45     40     60    
0.2     0.6     0.4     0.9     1     0.4     0.1     0.4     0.56    
2     2.5     5     10     1.5     1.5     5     5     1.5    
200     150     100     150     400     100     100     100     70    
800     2200     2200     2200     1200     1200     2200     2200     800    
-40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85     -40 to 105     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 85    
Adjustable Switch Frequency     Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Spread Spectrum    
Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Fault Detection
Power-Line FET
Sepic Sync
Spread Spectrum
Temperature Compensation    
Adjustable Switch Frequency
Boost Sync
Enable/Shutdown
Fault Diagnostic
Hybrid Dimming/Phase Shift
I2C Control
Power-Line FET
Precision Dimming Control
Soft Start
Spread Spectrum    
EasyScale 1-Wire Interface
Load Disconnect During Shutdown    
Load Disconnect During Shutdown
Synchronous Rectification    
Boost Sync
Spread Spectrum    
Boost Sync
Spread Spectrum    
Adjustable Switch Frequency
Enable/Shutdown
OVP
PWM Control
Thermal Shutdown    
Backlight     Backlight
Dome
Foot Well    
Backlight
Dome
Foot Well    
Backlight       Backlight     Backlight     Backlight      
HTSSOP | 28     HLQFP | 32     HTSSOP | 20     HTSSOP | 38     SOT-23 | 6
WSON | 6    
SOT-23 | 6     HTSSOP | 20