主页 电源管理 LED 驱动器 汽车 LED 驱动器

TPS61193

正在供货

低 EMI、高性能 3 通道 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 3 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
Number of channels 3 Topology Boost Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 40 Vout (min) (V) 6 Vout (max) (V) 45 Iout (max) (A) 0.3 Iq (typ) (mA) 5 Switching frequency (max) (kHz) 2200 Features Adjustable Switch Frequency, Global dimming, Integrated Switch
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
  • 三路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高电流能力
  • 在 100Hz 时具有 10 000:1 的高调光比
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩频,以实现更低的 EMI
  • 丰富的故障检测功能
    • 故障输出
    • 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断保护
  • 有效减少外部组件数

    空白

  • 输入电压工作范围:4.5V 至 40V
  • 三路高精度电流阱
    • 电流匹配度为 1%(典型值)
    • LED 灯串电流高达 100mA/通道
    • 输出可在外部合并,从而提高电流能力
  • 在 100Hz 时具有 10 000:1 的高调光比
  • 用于 LED 灯串电源的集成升压/SEPIC 转换器
    • 输出电压高达 45V
    • 开关频率为 300kHz 至 2.2MHz
    • 开关同步输入
    • 扩频,以实现更低的 EMI
  • 丰富的故障检测功能
    • 故障输出
    • 输入电压 OVP、UVLO 和 OCP
    • 开路和短路 LED 故障检测
    • 热关断保护
  • 有效减少外部组件数

    空白

TPS61193 是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,可灵活支持各类应用。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。

TPS61193 配备的集成式 DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。对于 EMI 控制,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。

TPS61193 具有 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,可为各种不同应用提供可靠支持。TPS61193 集成了丰富的故障检测功能。对于 100Hz 输入 PWM 频率,该器件支持高达 10 000:1 的 PWM 亮度调光比率。

TPS61193 是一款高效、低 EMI、易于使用的 LED 驱动器,可灵活支持各类应用。该器件具有三路高精度电流阱,可组合在一起使用,以提高电流能力。

TPS61193 配备的集成式 DC-DC 转换器支持升压和 SEPIC 工作模式。转换器可基于 LED 电流阱余量电压提供自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。对于 EMI 控制,DC-DC 转换器支持针对开关频率进行扩频以及使用专用引脚实现外部同步。

TPS61193 具有 4.5V 至 40V 的宽输入电压范围,可为各种不同应用提供可靠支持。TPS61193 集成了丰富的故障检测功能。对于 100Hz 输入 PWM 频率,该器件支持高达 10 000:1 的 PWM 亮度调光比率。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61193 高性能三通道 LED 驱动器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 5月 21日
应用手册 Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application 2019年 8月 14日
用户指南 Using the TPS61193/Q1 Evaluation Module 2015年 10月 9日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61193EVM — TPS61193 3 通道 LED 驱动器评估模块

TPS61193EVM 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估该器件的功能和性能。TPS61193EVM 使用 TPS61193 驱动最多 3 个 LED 灯串(每个灯串最多 12 个 LED,总共 36 个 LED),实现高效率 LED 背光。有关 TPS61193EVM 额定输出电压和电流的信息,还可参阅 TPS61193 数据表。电池的电源连接点和每个信号的测试点位于评估板上。LED 亮度可通过外部 PWM 信号控制。单独的 LED 板可用作负载,也可以将 LCD 面板连接至输出连接器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Boost Startup Reference Design

SNVMB78.TSC (337 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Boost Steady State Reference Design

SNVMB77.TSC (339 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI SEPIC Startup Reference Design

SNVMB81.TSC (305 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI SEPIC Steady State Reference Design

SNVMB80.TSC (279 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61193 TINA-TI Transient Spice Model

SNVMB79.ZIP (55 KB) - TINA-TI Spice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频