主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61175

正在供货

具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器

产品详情

Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Switch current limit (typ) (A) 3.8 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 38 Switch current limit (typ) (A) 3.8 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 160 Switching frequency (max) (kHz) 2640 Iq (typ) (mA) 3 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Duty cycle (max) (%) 93 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog
HTSSOP (PWP) 14 32 mm² 5 x 6.4
  • 2.9V 至 18V 输入电压范围
  • 3A、40V 内部开关
  • 高效电源转换:效率高达 93%
  • 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 同步外部开关频率
  • 用户定义的软启动至满负载
  • 负载较轻时用于输出调节的跳跃开关周期
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPad™
  • 使用 TPS61175 以及 WEBENCH 电源设计器创建定制设计
  • 2.9V 至 18V 输入电压范围
  • 3A、40V 内部开关
  • 高效电源转换:效率高达 93%
  • 可由外部电阻器设置的频率范围:200kHz 至 2.2MHz
  • 同步外部开关频率
  • 用户定义的软启动至满负载
  • 负载较轻时用于输出调节的跳跃开关周期
  • 14 引脚 HTSSOP 封装 - 带 PowerPad™
  • 使用 TPS61175 以及 WEBENCH 电源设计器创建定制设计

TPS61175 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和反激式。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V、12V 稳压电源轨的应用。

TPS61175 使用电流模式脉宽调制 (PWM) 控制来调节输出电压。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或一个外部时钟信号设定。用户可以在 200kHz 至 2.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流,并且还具有其他内置保护 特性,如逐脉冲过流限制和热关断。TPS61175 采用带 PowerPad 的 14 引脚 HTSSOP 封装。

TPS61175 是一款具有集成式 3A、40V 电源开关的单片开关稳压器。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和反激式。该器件具有宽输入电压范围,可支持输入电压来自多节电池或者 5V、12V 稳压电源轨的应用。

TPS61175 使用电流模式脉宽调制 (PWM) 控制来调节输出电压。PWM 的开关频率由一个外部电阻器或一个外部时钟信号设定。用户可以在 200kHz 至 2.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流,并且还具有其他内置保护 特性,如逐脉冲过流限制和热关断。TPS61175 采用带 PowerPad 的 14 引脚 HTSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61376 正在供货 具有 2.5% 精度输入平均电流限制和真正断开功能的 25V、4.5A 升压转换器 TPS61376 has adjustable input current limited and true disconnection feature
功能与比较器件相似
TPS55340 正在供货 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 For applications requiring wider Vin range and/or higher output current.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 22
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有软启动功能和可编程开关频率的 TPS61175 3A 高压升压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 4日
* 勘误表 TPS61175PWP Errata 2013年 10月 25日
应用手册 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS6215x (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage... (Rev. D) PDF | HTML 2022年 11月 21日
应用手册 升压转换器功率级的基本计算 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 11月 11日
应用手册 使用外部偏置来扩展升压转换器的输入电压范围 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 9月 23日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Input Current Limit Solution for USB-Supplied Power System 2017年 8月 3日
应用手册 Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B) 2017年 6月 15日
技术文章 How to overcome minimum on-time challenges in switching power supplies PDF | HTML 2017年 1月 12日
模拟设计期刊 IQ:它是什么、不是什么以及如何使用 英语版 2011年 8月 17日
应用手册 Description Compensating the Current Mode Boost Control Loop 2010年 12月 9日
应用手册 Designing a Split-Rail SEPIC With the TPS61175 2010年 2月 2日
应用手册 Understanding TPS61175's Pulse-Skipping Function 2009年 7月 30日
应用手册 How to Design a SEPIC Converter With the TPS61175 2009年 6月 12日
应用手册 Simple Power Good circuit using the TPS61175 FREQ pin as reference 2009年 5月 5日
模拟设计期刊 Q1 2009 Issue Analog Applications Journal 2009年 3月 11日
模拟设计期刊 Using a portable-power boost converter in an isolated flyback application 2009年 3月 11日
EVM 用户指南 TPS61175EVM-326 2008年 12月 17日
更多文献资料 Seminar 400 Topic 1 - Current-Mode Control of Switching Power Supplies 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61175EVM-326 — TPS61175 12V 输入、24V 输出、1.2A 评估模块

TPS61175EVM-326 简化了 TPS61175 3A 高压升压转换器 IC 的评估过程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61175EVM-588 — TPS61175 9V 至 18V 输入、12V 输出 SEPIC 评估模块

TPS61175EVM-588 评估模块是一块完全组装且经过测试的电路板,用于评估分离轨 SEPIC 配置中的 TPS61175 高压升压转换器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61175 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM755.TSC (791 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61175 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM756.ZIP (39 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61175 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM479A.ZIP (33 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS61175-Q1 TINA-TI Average Reference Design

SLVMBX1.TSC (3359 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS61175-Q1 TINA-TI Average Spice Model

SLVMBX0.ZIP (9 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS61175-Q1 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVMBT7A.ZIP (71 KB) - PSpice Model
计算工具

FLYBUCK-FLYBACK-DESIGN-CALC Flybuck / Flyback Calculator

This tool helps a power supply engineer to select the right isolated DC-DC topology based on the specifications. Depending on the topology chosen, the calculator also recommends the right IC for the design.

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
升压转换器(集成开关)
LM2577 3.5V 至 40V、3A 低元件数升压稳压器 LM2585 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2586 具有频率同步功能的 4V 至 40V、3A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2587 4V 至 40V 宽输入电压、5A 降压反激稳压器 LM2588 具有频率同步功能的 4V 至 40V、5A 升压宽输入电压反激式稳压器 LM2621 1.2V 至 14V 输入电压、1A 负载电流、升压直流/直流 LM2623 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2623-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 0.8V 至 14V 输入电压、2A 负载电流、升压直流/直流 LM2735 520kHz/1.6MHz 高空间利用率的升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM2735-Q1 符合 AEC-Q100 标准、高空间利用率的 520kHz、1.6MHz 升压和 SEPIC 直流/直流稳压器 LM3578A 用于降压、升压、终端(具体取决于应用)的 2V 至 40V 开关稳压器 LM5000 3.1-40V 宽输入电压、2A 电流模式非同步升压稳压器 LM5001 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5001-Q1 3.1V 至 75V 宽输入电压、1A 电流模式非同步开关模式稳压器 LM5002 3.1V 至 75V 宽输入电压、0.5A 电流模式升压、反激式、Sepic 转换器 LM78S40 1.5A 可调节升压、降压或反向稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-EP 增强型集成式 5A、40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器 TPS61175 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器 TPS61175-Q1 具有软启动功能和可编程开关频率的 3A、40V 高压升压转换器
降压转换器(集成开关)
LM5015 4.25-75V、单片双开关正向 DC-DC 稳压器
隔离式 DC/DC 转换器
LM25017 7.5-48V 宽输入电压,650mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25018 7.5-48V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM25019 7.5-48V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM34925 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、100mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34926 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、300mA 集成二次侧偏置稳压器 LM34927 适用于隔离式直流/直流转换器的 7.5V 至 100V 宽输入电压、600mA 集成二次侧偏置稳压器 LM5017 7.5V-100V 宽输入电压、600mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5018 7.5V-100V 宽输入电压,300mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5019 7.5-100V 宽输入电压,100mA 恒定导通时间同步降压稳压器 LM5160 LM5160 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160-Q1 65V 宽输入、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5160A LM5160A 宽输入 65V、2A 同步降压/Fly-Buck™ 转换器 LM5161 4.5V 至 100V 宽输入电压、1A 同步降压/Fly-Buck 转换器 TPS55010 具有集成 FET 的 2.95V 至 6V 输入、2W、隔离式直流/直流转换器
升压控制器(外部开关)
LM3017 具有真正关断 (True Shutdown) 功能的高效低侧控制器 LM3478 2.97V~40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流控制器 LM3478Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 10µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM3481 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3481-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 2.97V 至 48V 高效升压、SEPIC 和反激式控制器 LM3488 适用于开关稳压器的 2.97V 至 40V 宽输入电压低侧 N 沟道控制器 LM3488Q-Q1 适用于开关稳压器且具有 5µA 关断电流的 40V 宽输入电压、低侧 N 沟道控制器 LM5020 13V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器 LM5022 6V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器 TL1451 双脉宽调制控制电路 TL1451A 具有宽输入电压范围的 3.6V 至 50V 双通道控制器 TL1451A-EP 增强型产品双路脉宽调制控制电路 TL1451A-Q1 符合 AEC-Q100 标准的 3.6V 至 50V 双通道 PWM 控制器 TL5001 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001A-Q1 具有宽输入范围、基准容差为 ±3%、工作温度范围为 –20°C 至 85°C 的 PWM 控制器 TL5001M 具有宽输入范围、基准容差为 ±5%、工作温度范围为 -55°C 至 125°C 的 PWM 控制器 TPS40210-Q1 具有 700mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS40211-Q1 具有 260mV 基准电压的 4.5V 至 52V 宽输入范围电流模式升压控制器 TPS43000 多拓扑(降压、升压、sepic)高频直流/直流控制器 UC2572 负输出反激脉宽调制器
PWM 控制器
LM3524D 40V、0.2A 350KHz PWM 控制器
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
PMP4190 — 3V 至 6V 输入、5V/0.5A 1MHz 隔离型反激式

此参考设计使用 TPS61175 升压转换器驱动反激式功率级。通过使用其集成的 MOSFET,TPS61175 降低了电路复杂性和尺寸。此外,在 1MHz 下操作缩小了无源组件的尺寸。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP11136 — 汽车无线电 USB 电源端口 (5V@2.1A) 和 LED 背光驱动器参考设计

PMP11136 参考设计提供 5V/2.1A 和 5V/1A 的电缆压降补偿 USB 输出。此外,还有一个输出为 3.3V/2.5A 的降压转换器和一个 12V/0.163A 电流调节式 LED 升压转换器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10051 — 低成本 LCD 偏置电源参考设计

此设计仅配有一个开关和耦合线圈,能为液晶显示器偏置提供四种输出电压。该拓扑为带有堆叠式绕组的 Sepic,可提供优秀的性能和较低的 EMI。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频