TPS61165-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最大击穿电压为 40 V
- 38V开LED保护
- 200mV基准电压,精度2%
- 1.2A开关场效应晶体管(FET),其开关频率为1.2MHz
- 灵活的单线数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
- 内置软起动功能
- 效率高达 90%
- SOT-23 封装
应用
- 高亮度 LED 照明
- 用于媒体显示的白色 LED 背光
- 汽车仪表板背光
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS61165-Q1 器件是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。此升压转换器运行在 1.2MHz 固定开关频率下且具有 1.2A 开关电流限制,并且能够通过一个高亮度 LED 实现通用照明。
默认的白光 LED 电流通过外部传感器电阻 Rset 设置,反馈电压稳压至 200mV,如部分所示。在运行期间,可经由单线数字接口(EasyScale协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。或者,可通过占空比确定的反馈基准电压来将脉宽调制(PWM)信号应用到CTRL引脚上。在数字或 PWM 模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为提供最佳保护,TPS61165-Q1 器件 集成 了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61165-Q1,以防止输出电压超过其最大绝对额定电压。
TPS61165-Q1 器件采用 SOT-23 封装。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS61165-Q1 采用 SOT-23 封装的高亮度白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2016年 11月 4日 |
应用手册 | Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) | 2018年 12月 11日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS61165EVM-283 — TPS61165EVM-283 评估模块
The TPS61165EVM-283 facilitates evaluation of the TPS61165 High Brightness White LED Driver. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61165 is a boost converter to driver up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 1.2 Hz fixed switching frequency to reduce output (...)
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 6 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。