TPS61165-Q1

正在供货

汽车类高亮度白光 LED 驱动器

产品详情

Number of channels 1 Topology Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 1.5 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Load Disconnect During Shutdown, Synchronous Rectification
Number of channels 1 Topology Boost Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 18 Vout (min) (V) 3 Vout (max) (V) 38 Iout (max) (A) 0.4 Iq (typ) (mA) 1.5 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Load Disconnect During Shutdown, Synchronous Rectification
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 适用于汽车电子 应用
  • 内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最大击穿电压为 40 V
  • 38V开LED保护
  • 200mV基准电压,精度2%
  • 1.2A开关场效应晶体管(FET),其开关频率为1.2MHz
  • 灵活的单线数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
  • 内置软起动功能
  • 效率高达 90%
  • SOT-23 封装

应用

  • 高亮度 LED 照明
  • 用于媒体显示的白色 LED 背光
  • 汽车仪表板背光

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 适用于汽车电子 应用
  • 内部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 的最大击穿电压为 40 V
  • 38V开LED保护
  • 200mV基准电压,精度2%
  • 1.2A开关场效应晶体管(FET),其开关频率为1.2MHz
  • 灵活的单线数字和脉宽调制 (PWM) 亮度控制
  • 内置软起动功能
  • 效率高达 90%
  • SOT-23 封装

应用

  • 高亮度 LED 照明
  • 用于媒体显示的白色 LED 背光
  • 汽车仪表板背光

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS61165-Q1 器件是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。此升压转换器运行在 1.2MHz 固定开关频率下且具有 1.2A 开关电流限制,并且能够通过一个高亮度 LED 实现通用照明。

默认的白光 LED 电流通过外部传感器电阻 Rset 设置,反馈电压稳压至 200mV,如部分所示。在运行期间,可经由单线数字接口(EasyScale协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。或者,可通过占空比确定的反馈基准电压来将脉宽调制(PWM)信号应用到CTRL引脚上。在数字或 PWM 模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为提供最佳保护,TPS61165-Q1 器件 集成 了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61165-Q1,以防止输出电压超过其最大绝对额定电压。

TPS61165-Q1 器件采用 SOT-23 封装。

TPS61165-Q1 器件是一款升压转换器,配有额定电压为 40V 的集成开关场效应晶体管 (FET),可驱动 LED 串。此升压转换器运行在 1.2MHz 固定开关频率下且具有 1.2A 开关电流限制,并且能够通过一个高亮度 LED 实现通用照明。

默认的白光 LED 电流通过外部传感器电阻 Rset 设置,反馈电压稳压至 200mV,如部分所示。在运行期间,可经由单线数字接口(EasyScale协议)通过 CTRL 引脚来控制 LED 电流。或者,可通过占空比确定的反馈基准电压来将脉宽调制(PWM)信号应用到CTRL引脚上。在数字或 PWM 模式下,TPS61165-Q1 器件不会突发 LED 电流,因此不会在输出电容上产生可闻噪声。为提供最佳保护,TPS61165-Q1 器件 集成 了 LED 开路保护特性,该特性会在 LED 开路状态下禁用 TPS61165-Q1,以防止输出电压超过其最大绝对额定电压。

TPS61165-Q1 器件采用 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61165-Q1 采用 SOT-23 封装的高亮度白光 LED 驱动器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2016年 11月 4日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61165EVM-283 — TPS61165EVM-283 评估模块

The TPS61165EVM-283 facilitates evaluation of the TPS61165 High Brightness White LED Driver. With its 40 V rated integrated switch FET, the TPS61165 is a boost converter to driver up to 10 LEDs in series. The boost converter runs at 1.2 Hz fixed switching frequency to reduce output (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频