主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 升压稳压器 升压转换器(集成开关)

TPS61099

正在供货

具有 800nA 超低静态电流的 0.7V 输入电压同步升压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 TPS61299 正在供货 具有输入电流限制和快速瞬态性能的 95nA 低 IQ 5.5V 升压转换器 Lower IQ and higher IOUT

产品详情

Topology Boost Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Iq (typ) (mA) 0.0008, 0.001 Features Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog
Topology Boost Vin (min) (V) 0.7 Vin (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 5.5 Switch current limit (typ) (A) 1 Type Converter Regulated outputs (#) 1 Switching frequency (min) (kHz) 1000 Switching frequency (max) (kHz) 3000 Iq (typ) (mA) 0.0008, 0.001 Features Enable, Load Disconnect, UVLO Fixed Duty cycle (max) (%) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Rating Catalog
DSBGA (YFF) 6 1.4000000000000001 mm² 1 x 1.4000000000000001 WSON (DRV) 6 4 mm² 2 x 2
  • 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
  • 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压版本
  • 最小 0.8A 开关峰值电流限制
  • 降压模式下提供稳压输出电压
  • 关断期间真正断开连接
  • 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
  • 在 10mA 至 300mA 负载下具有高达 93% 的效率
  • 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
  • 使用 TPS61099x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 600nA 超低 IQ 流入 VOUT 引脚
  • 400nA 超低 IQ 流入 VIN 引脚
  • 工作输入电压范围为 0.7V 至 5.5V
  • 可调输出电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 可提供固定输出电压版本
  • 最小 0.8A 开关峰值电流限制
  • 降压模式下提供稳压输出电压
  • 关断期间真正断开连接
  • 使用固定输出电压版本时,10µA 负载条件下的效率高达 75%
  • 在 10mA 至 300mA 负载下具有高达 93% 的效率
  • 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 2mm × 2mm WSON 封装
  • 使用 TPS61099x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。

TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载条件下可实现高达 93% 的效率。

TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。

TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。

TPS61099x 具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 焊球 2mm × 2mm WSON 封装。

TPS61099x 器件是一款具有 1µA 超低静态电流的同步升压转换器。该器件专为由碱性电池、镍氢充电电池、锂锰电池或锂离子充电电池供电的产品而设计,能够在轻载条件下高效运行,这对延长电池使用寿命至关重要。

TPS61099x 升压转换器采用迟滞控制拓扑,能够以最小静态电流实现最高的效率。该器件在轻载条件下仅消耗 1µA 静态电流,在 10µA 负载下可实现高达 75% 的效率(固定输出电压版本)。此外,该器件在 3.3V 至 5V 转换过程中支持高达 300mA 的输出电流,在 200mA 负载条件下可实现高达 93% 的效率。

TPS61099x 还为不同应用提供降压模式和直通操作。在降压模式下,即使输入电压高于输出电压,输出电压仍可调节为目标值。在直通模式下,输出电压与输入电压保持一致。当 VIN > VOUT + 0.5V 时,TPS61099x 退出降压模式并转入直通模式。

TPS61099x 在禁用状态下能够将负载与输入电源断开,真正实现关断,从而降低电流消耗。

TPS61099x 具有可调输出电压版本和固定输出电压版本。该器件采用 6 焊球 1.23mm × 0.88mm WCSP 封装和 6 焊球 2mm × 2mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS61033 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、5A 升压转换器 5A/1.5A valley switch current limit and SOT583 packge with size of 2.1 x 1.2mm
TPS61094 正在供货 具有旁路模式的 60nA 静态电流双向降压/升压转换器 lower IQ, option for backup power from super capacitor
功能与比较器件相似
全新 TPS610333 正在供货 具有电源正常指示、输出放电和 PFM/PWM 控制的 5V、1.85A 升压转换器 1.85-A valley switch current limit and SOT583 package with size of 2.1 mm × 1.2 mm
TPS61322 正在供货 6µA 静态电流 1.8A 开关电流升压转换器 6.5uA Iq, more cost effecitive boost converter
TPS63900 正在供货 具有输入电流限制和动态电压调节功能的 1.8V 至 5.5V、75nA IQ 降压/升压转换器 lower Iq, 200nA untra low Iq buck-boost converter

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS61099x 静态电流极低的同步升压转换器 数据表 (Rev. L) 英语版 (Rev.L) PDF | HTML 2021年 9月 9日
应用简报 快速确定升压转换器最大输出电流的三个步骤 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
技术文章 3 quiescent-current (Iq) specifications you need to understand PDF | HTML 2021年 11月 12日
技术文章 How to design an infrared thermometer quickly PDF | HTML 2020年 4月 7日
应用手册 Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
技术文章 No strings attached: Creating next-generation wireless patient monitors PDF | HTML 2018年 6月 29日
EVM 用户指南 TPS61099 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2017年 6月 23日
应用手册 Calculating and Measuring the No Load Input Current of the Boost Converter 2016年 9月 23日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS61099EVM-023 — TPS61099xDRV 评估板

TPS61099x device is a synchronous boost converter with 1-µA ultra-low quiescent current. Its input voltage ranges from 0.7V to 5.5V. The device support fixed and adjustable ouput voltage from 1.8V to 5.5V. The inductor peak current limit is typical 1A which is capable to output 5V, 300mA (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS61099EVM-768 — 适用于 TPS61099 的升压转换器评估模块

TPS61099 可为单节或两节碱性电池或单节纽扣电池供电型产品提供超低静态电源解决方案。它在轻负载情况下仅消耗 800nA 的静态电流,可在 10uA 负载下实现高达 70% 的效率。在禁用时还支持真正的关断功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS61099 Unencrypted PSPICE Transient Model

SLVMDB0.ZIP (5 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS61099 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBL7B.ZIP (99 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS610994 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBX3A.ZIP (117 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS610997 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. B)

SLVMBW2B.ZIP (115 KB) - PSpice Model
仿真模型

Unencrypted TPS610995 PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMCO7A.ZIP (116 KB) - PSpice Model
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
TIDA-01580 — 用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计

此参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。参考设计由单节 CR3032 电池驱动运行,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管 (LED) 可为用户指示低电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010029 — 配备 Bluetooth® 5 的可穿戴 16 相多传感器 SpO2 和心率监测仪 (HRM) 参考设计

This reference design enables a wearable, optimized saturation of peripheral capillary oxygen (SpO2) and multi-sensor, multi-wavelength optical heart rate monitor (HRM). It uses AFE4420 device, which is a single-chip, bio-sensing front end for photoplethysmography (PPG) measurements. It supports up (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010053 — 使用原电池的智能仪表无线模块低功耗选项参考设计

该参考设计展示了三种不同的电源架构,适合具有锂二氧化锰 (LiMnO2) 原电池的智能流量表,以及用于物联网 (IoT) 相关应用的现成商业窄带模块。这三种电源解决方案可与电池供电型智能流量表的电池和系统运行状况监控参考设计硬件结合使用,以提供针对电池寿命的高精度运行状况 (SOH) 计算。常开系统内电流监控可检测射频传输的电流峰值,并且在之后通过可调延迟安排 SOH 测量。高效电源架构可为适用于物联网相关应用的窄带蜂窝模块供电,具有 BQ35100 电池电量监测计,能够提供实时电池寿命数据,从而实现电池的及时更换。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050010 — 采用 LiSOCl2 电池且适用于智能仪表中的窄带物联网调制解调器的电源参考设计

此参考设计可以为采用 LiSOCl2 电池的智能仪表应用中的 NB-IoT(窄带物联网)提供电源解决方案。该设计是一款高效的低待机电流解决方案,可将电池使用时间延长 50% 以上。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-050007 — 适用于无线耳塞电池的超低待机功耗参考设计

全新的无线耳塞通过其便携盒内的电池充电,这一独特的设计需要小尺寸的解决方案以及高效的功率元件。此外,随着市场需求的增加,商家会更加积极地推出功能相同但价格更为低廉的产品。这一超低功耗参考设计包含了一个通过 USB 输入供电的充电盒电池和升压转换器。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
DSBGA (YFF) 6 查看选项
WSON (DRV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频