TPS61080 (正在供货)

具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器

具有集成功率二极管的 27V、500mA 开关、1.2MHz 升压转换器 - TPS61080
 

设计套件与评估板 (2)

培训内容 型号 类型
TMS320DM36x 评估模块 TMDXEVM368 评估模块和开发板
TPS61080EVM-147 Evaluation Module TPS61080EVM-147 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

关于 AM57x 使用 OpenCL 实现 DSP 加速的蒙特卡罗模拟参考设计

TI’s high performance ARM® Cortex®-A15 based AM57x processors also integrate C66x DSPs. These DSPs were designed to handle high signal and data processing tasks that are often required by industrial, automotive and financial applications. The AM57x OpenCL implementation makes it easy (...)

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。

软件 (2)

TPS6108x Design Spreadsheet  (ZIP 147 KB )    18 次点击, 2008年 4月 25日    (英文內容)
TPS6108xVM Gerber Files  (ZIP 105 KB )    7 次点击, 2007年 10月 8日    (英文內容)