TPS60241 (正在供货)

具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源

具有固定 5.0V 输出的 170 uVrms 零纹波开关电容升压转换器,用于 VCO 电源 - TPS60241
 

设计套件与评估板 (1)

培训内容 型号 类型
用于 170 uVrms 零纹波升压/降压充电泵 TPS60241 的评估模块 TPS60241EVM-194 评估模块和开发板

参考设计

TI Designs 参考设计库是一个强大的参考设计库,内容覆盖模拟、嵌入式处理器和连接。由 TI 专家创建的 TI Designs 能够帮助您快速开始系统设计,所有 TI Designs 均包含原理图或方框图,物料清单和设计文件,以加快您的产品上市时间。通过 ti.com/tidesigns 搜索并下载设计。

TI Designs

使用数字隔离器并集成电源的尺寸和成本优化型二进制模块参考设计

TIDA-00847 TI 设计展示了一个 4 通道直流输入二进制模块的空间和成本优化型架构,该模块在测量精度和状态指示方面进行了改进,且仅使用两个 TI 产品,简化了系统设计。基于 MCU 的二进制模块可提高二进制输入的测量分辨率,从而导致更佳的系统性能(包括准确且可重复的故障指示)并消除对多个硬件版本的需求(将同一设计用于多个标称电压输入),从而减少设计、测试、制造和现场支持工作量。在该 TI 设计中,将 4 输入通道配置为组隔离输入,以便将每个通道的成本降至最低。一个 10 位模数转换器 (ADC) 测量直流输入,在宽范围内提供 ±3% ±1V 的精度。已执行针对 EMI 和 EMC 的预合规性测试。  

查看 TI 设计重要通告,包括使用授权,知识产权事宜及免责声明。