TPS59640

正在供货

具有 0V VBoot、适用于 IMVP-7 Vcore 的双通道 SVID、D-CAP+ 工业级降压控制器

产品详情

Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Iq (typ) (A) 0.0049 Duty cycle (max) (%) 60
Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 28 Iout (max) (A) 90 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Control mode D-CAP+ Rating Catalog Vout (min) (V) 0.25 Vout (max) (V) 1.52 Iq (typ) (A) 0.0049 Duty cycle (max) (%) 60
VQFN (RSL) 48 36 mm² 6 x 6
  • 符合英特尔 (Intel) IMVP-7 串行 VID (SVID)
  • 支持 CPU 和 GPU 输出
  • CPU 通道 1 相位、2 相位、或者 3 相位
  • 单相位 GPU 通道
  • 包括数字电流监控在内的完全 IMVP-7 特性集
  • 0.250V 至 1.52V 输出电压的 8 位 DAC
  • 轻量级负载与重负载下的优化效率
  • VCORE过冲衰减 (OSR)
  • VCORE下冲衰减 (USR)
  • 精确的、可调电压配置
  • 每通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
  • 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 2 个具有集成升压场效应晶体管 (FET) 的集成快速 FET 驱动器
  • 针对与 DrMOS 器件一起使用时的内部驱动器旁通模式
  • 小型 6 x 6、48 引脚、方形无引脚扁平 (QFN)、 PowerPAD 封装
  • 符合英特尔 (Intel) IMVP-7 串行 VID (SVID)
  • 支持 CPU 和 GPU 输出
  • CPU 通道 1 相位、2 相位、或者 3 相位
  • 单相位 GPU 通道
  • 包括数字电流监控在内的完全 IMVP-7 特性集
  • 0.250V 至 1.52V 输出电压的 8 位 DAC
  • 轻量级负载与重负载下的优化效率
  • VCORE过冲衰减 (OSR)
  • VCORE下冲衰减 (USR)
  • 精确的、可调电压配置
  • 每通道 8 个独立频率选择 (CPU/GPU)
  • 正在申请专利的 AutoBalance™ 相位平衡
  • 可选 8 级电流限制
  • 3V 至 28V 转换电压范围
  • 2 个具有集成升压场效应晶体管 (FET) 的集成快速 FET 驱动器
  • 针对与 DrMOS 器件一起使用时的内部驱动器旁通模式
  • 小型 6 x 6、48 引脚、方形无引脚扁平 (QFN)、 PowerPAD 封装

TPS51640A,TPS59640 和 TPS59641 是含有 2 个集成栅极驱动器的双通道、完全符合 SVID 的 IMVP-7 降压控制器。 高级的控制特性,例如 D-CAP+ 的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减 (OSR) 的架构提供快速响应时间、最低的输出电容和高效率。 所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。 完全免费附赠的 IMVP-7 I/O 被集成到包括双 PGOOD 信号、ALERTVR_HOT的控制器内。 VCORE转换率和电压配置的可控性使 IMVP-7 的特性更加丰富。 此外,控制器的 CPU 通道包括 2 个高电流 FET 栅极驱动器来驱动具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧 N-通道 FET。 TPS51601 或者 TPS51601A 驱动器用于 CPU 和 GPU 通道的第三相位。

TPS51640A 和 TPS59640 上的启动电压(VBOOT) 为 0V。TPS59641 专门设计为 1.1 V 的VBOOT 电平。

这些控制器封装在一个节省空间、耐热增强型 48 引脚的 QFN 封装内。 TPS51640A 运行温度范围从 –10°C 至 105°C。 TPS59640 和 TPS59641 额定运行温度范围为 –40°C 至 105°C。

TPS51640A,TPS59640 和 TPS59641 是含有 2 个集成栅极驱动器的双通道、完全符合 SVID 的 IMVP-7 降压控制器。 高级的控制特性,例如 D-CAP+ 的具有重叠脉冲支持(下冲衰减,USR)和上冲衰减 (OSR) 的架构提供快速响应时间、最低的输出电容和高效率。 所有这些控制器还支持针对轻负载的单相位运行。 完全免费附赠的 IMVP-7 I/O 被集成到包括双 PGOOD 信号、ALERTVR_HOT的控制器内。 VCORE转换率和电压配置的可控性使 IMVP-7 的特性更加丰富。 此外,控制器的 CPU 通道包括 2 个高电流 FET 栅极驱动器来驱动具有非常高速和极低开关损失的高侧和低侧 N-通道 FET。 TPS51601 或者 TPS51601A 驱动器用于 CPU 和 GPU 通道的第三相位。

TPS51640A 和 TPS59640 上的启动电压(VBOOT) 为 0V。TPS59641 专门设计为 1.1 V 的VBOOT 电平。

这些控制器封装在一个节省空间、耐热增强型 48 引脚的 QFN 封装内。 TPS51640A 运行温度范围从 –10°C 至 105°C。 TPS59640 和 TPS59641 额定运行温度范围为 –40°C 至 105°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 双通道(3 相位CPU/2 相位GPU)SVID, D-CAP+™用于IMVP-7 VCORE 且具有2 个集成驱动器的降压控制器 数据表 最新英语版本 (Rev.A) PDF | HTML 2012年 3月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
EVM 用户指南 TPS59640EVM-751 Evaluation Module User's Guide 2012年 1月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

参考设计

TIDA-00020 — Intel IMVP7 第二代 Core Mobile (Core i7) 电源管理参考设计

Intel® Core i7 电源管理设计是一款面向 Intel® IMVP-7 串行 VID (SVID) 电源系统的参考设计。该设计采用 IMVP-7 三相 CPU 电源、单相 GPU Vcore 电源、1.05VCC I/O 电源和 DDR3L/DDR4 内存电压轨。为大幅提高功率密度和热性能,采用了 5mm x 6mm NEXFET 电源块 MOSFET。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RSL) 48 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频