数据表
TPS568230
- 输入电压范围:4.5V 至 18V
- D-CAP3™架构控制,可实现快速瞬态响应
- 输出电压范围:0.6V 至 7V
- 0.6V ±1% 基准电压 (25°C)
- 支持 8A 的连续输出电流
- 集成 19.5mΩ 和 9.5mΩ RDS(on) 内部功率 MOSFET
- ULQ™(超低静态电流)功能,可实现较长的电池寿命
- 可选择运行模式:
- 强制连续导通模式 (FCCM)
- Out-of-Audio™(OOA) 模式
- 高级 Eco-Mode™
- 可选 600kHz、800kHz 和 1MHz 开关频率
- 支持高达 90% 的负荷运行
- 可调节软启动时间(通过 SS 引脚调节)
- 电源正常状态输出
- 内置输出放电功能
- 逐周期过流保护
- 可提供故障保护的非锁存保护
- 小型 3.0mm × 3.0mm HotRod™QFN 封装
TPS568230 是一款配备了集成 MOSFET 且具有成本效益、高电压输入、高效的同步降压转换器。
TPS568230 具有 ULQ™(超低静态电流)功能,可实现低偏置电流。其工作电源输入电压范围为 4.5V 至 18V。该器件使用 DCAP3™ 控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如专用聚合物和超低 ESR 陶瓷电容器。
TPS568230 具有完整的过压、欠压、过流、过热以及欠压锁定保护功能。它结合了电源正常信号、输出放电功能和大负荷运行功能。
TPS568230 配备了 MODE 引脚,用于选择所需的运行模式。为了在轻负载条件下实现高效率,可选择 OOA 模式和高级 Eco-mode™。OOA 模式不允许器件低于可闻频率(低于 25kHz 开关频率)。FCCM 还符合严格的输出电压纹波要求。
TPS568230 同时支持内部和外部软启动时间选项。内部固定软启动时间为 1.3ms。更长的软启动时间可通过在 SS 引脚上连接外部电容器来实现。
TPS568230 采用 20 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™封装,额定结温范围为 -40oC 至 125oC。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS568230EVM — 8A 同步降压稳压器评估模块
The TPS568230 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS568230 step-down converters. The TPS568230EVM operates from 4.5-V to 18-V input (12-V nominal) and provides a 1.05-V, 8-A output. Several jumpers and switches allow user to evaluate different (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RJE) | 20 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。