TPS56637
- 4.5V 至 28V 输入电压范围
- 0.6V 至 13V 输出电压范围
- 6A 最大连续输出电流
- 集成式 26mΩ 和 12mΩ MOSFET
- 0.6V ±1% 基准电压
- D-CAP3™控制模式,用于快速瞬态响应
- Eco-mode™和 FCCM(强制持续导通模式)可选,适用于通过 MODE 引脚的轻负载运行
- 内部 2ms 软启动
- 内置输出放电功能
- 500kHz 开关频率
- 电源正常状态指示器,可监控输出电压
- 逐周期过流限制
- 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
- –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
- 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™四方扁平无引线 (QFN) 封装
- 可使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS56637 是一款配备了集成式 MOSFET 且具有高效率、高电压输入、易于使用的同步降压转换器。
由于具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,TPS56637 非常适用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。其输出电压为 0.6V 至 13V,支持高达 6A 的持续输出电流。
TPS56637 利用 DCAP3™控制模式提供快速瞬态响应、良好的线路和负载调节,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,如 POSCAP 和 MLCC。
TPS56637 兼具 FCCM 和 Eco-mode™两种运行模式,可在轻负载条件下通过 MODE 引脚配置进行选择。要在轻负载条件下实现高效率,可以选择 Eco-mode™。FCCM 符合严格的输出电压纹波要求。
TPS56637 具有完整的非闭锁 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护以及电源正常状态指示器和输出放电功能 特性。
TPS56637 采用 10 引脚 3.0mm x 3.0mm HotRod™QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS56637 4.5V 至 28V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2019年 11月 14日 |
EVM 用户指南 | TPS56637 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2022年 10月 25日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Optimize Output Filter on D-CAP2 for Stability Improvement | 2017年 6月 13日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS56637EVM — 直流/直流降压转换器评估模块
TPS56637 是一款自适应导通时间 D-CAP3™ 模式同步降压直流/直流转换器,能够提供 6A 的连续输出电流。该开关模式电源 (SMPS) IC 通过提供 Ecomode™(脉冲跳跃),针对需要极低功耗的应用(如打印机、DTV 和监视器)进行了优化。TPS56637 集成了可承受 30V 电压的 MOSFET,适用于由 24V 总线电源线供电的应用。D-CAP3™ 模式通过极少的外部组件提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。为了能够用于更多的应用,TPS56637 在轻负载运行时提供了 FCCM 和 Eco-mode (...)
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN-HR (RPA) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。