TPS56428

正在供货

具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,4A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS564242 正在供货 采用 SOT-563 封装的 3V 至 16V 输入电压、4A ECO 模式同步降压转换器 Upgraded with higher efficiency, higher switching frequency, and smaller package

产品详情

Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 4 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 650 Switching frequency (max) (kHz) 650 Features Enable, Light Load Efficiency, Power good, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode D-CAP2 Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms
  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.6V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -68mΩ(高侧)与 37mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 预偏置软启动
  • 650 kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期限流
  • 高级自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
  • 电源正常输出
  • 固定软启动时间:1.0ms

TPS56428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS56428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。

TPS56428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS56428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS56428 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。

该器件还特有一个固定值为 1ms 的软启动时间。

TPS56428 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

TPS56428 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。

TPS56428 可帮助系统设计人员通过一个成本有效、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。

TPS56428 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,在无需外部补偿组件的情况下即可实现快速瞬态响应。

自适应接通时间控制支持更高负载情况下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的高级 Eco-mode™ 运行之间的无缝转换。

Eco-mode™ 使 TPS56428 能够在较轻负载条件下保持高效率。

TPS56428 的私有电路还使该器件能够使用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V VIN 输入之间。

输出电压可在 0.6V 与 7V 之间进行设定。

该器件还特有一个固定值为 1ms 的软启动时间。

TPS56428 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS56528 正在供货 具有高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 18V 输入,5A 同步降压转换器 This product offers higher current (5 A).

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有高级Eco-mode™ 的4.5V 至18V 输入,4A 同步降压转换器 数据表 (Rev. A) 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2013年 6月 10日
EVM 用户指南 TPS56428 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 25日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56428EVM-534 — TPS56428 直流/直流降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS56428EVM-534 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS56428 4.5V to 18V Input, 4A Synchronous Step-Down Converter with Eco-Mode.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56428 PSpice Transient Model

SLVM854.ZIP (69 KB) - PSpice Model
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频