数据表
TPS563219A
- TPS562219A:集成有
133mΩ 和 80mΩ 场效应晶体管 (FET) 的 2A 转换器 - TPS563219A:集成有
68mΩ 和 39mΩ FET 的 3A 转换器 - D-CAP2模式控制,此模式控制具有 650kHz 的开关频率
- 输入电压范围:4.5V 至 17V
- 输出电压范围:0.76V 至 7V
- 650kHz 开关频率
- 低关断电流(低于 10µA)
- 1% 反馈电压精度 (25°C)
- 从预偏置输出电压中启动
- 逐周期过流限制
- 断续模式欠压保护
- 非锁存过压保护 (OVP),欠压闭锁 (UVLO) 和热关断 (TSD) 保护
- 可调软启动
- 电源正常输出
应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS562219A 和 TPS563219A 是采用 8 引脚 SOT-23 封装的简单易用型 2A/3A 同步降压转换器。
两款器件均经过优化,最大限度地减少了运行所需的外部组件并且可以实现低待机电流。
这些开关模式电源 (SMPS) 器件采用 D-CAP2™ 模式控制,从而提供快速瞬态响应,并且在无需外部补偿组件的情况下支持诸如高分子聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。
这些器件始终在连续传导模式下运行,与非连续传导模式相比,该模式可降低轻负载条件下的输出纹波电压。TPS562219A 和 TPS563219A 采用 8 引脚 1.6mm × 2.9mm SOT (DDF) 封装,额定环境温度范围为 –40°C 至 85°C。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS56x219A 采用 8 引脚 SOT-23 封装的 4.5V 至 17V 输入、2A/3A 同步降压稳压器 数据表 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2017年 12月 6日 |
EVM 用户指南 | TPS563219A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 7月 8日 | |||
技术文章 | Understanding and managing buck regulator output ripple | PDF | HTML | 2020年 6月 18日 | |||
应用手册 | SOT23 Package Thermal Consideration | 2018年 3月 2日 | ||||
应用手册 | Optimize DC-DC Layout for SOT Package to Improve Thermal and Voltage Spike | 2017年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS563219AEVM-663 — TPS563219A 3A 同步降压转换器评估模块
TPS563219A 是一款简单易用的宽输入电压 3A 同步降压转换器。TPS563219A 采用了 D-CAP2™ 模式控制,该模式控制可提供快速瞬态响应并同时支持专用聚合物等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器和超低 ESR 陶瓷电容器(无需外部补偿组件)。TPS563219A 在轻负载情况下以强制 CCM 模式运行。它还采用了可调慢启动时间和专用 PWRGD 引脚。TPS563219AEVM-663 评估模块在 4.5V 至 17V 的输入电压范围内工作,并在负载电流不超过 3A 时提供 1.05V 输出电压。
仿真模型
TPS563219A Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAI0A.ZIP (53 KB) - PSpice Model
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
SOT-23-THN (DDF) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。