主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 降压稳压器 降压转换器(集成开关)

TPS560200

正在供货

采用 SOT-23 封装、具有高级 Eco-Mode™ 的 17V 输入、500mA 同步降压稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.06 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 65 Type Converter
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 6.5 Iout (max) (A) 0.5 Iq (typ) (mA) 0.06 Switching frequency (min) (kHz) 600 Switching frequency (max) (kHz) 600 Features Enable, Light Load Efficiency, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog Regulated outputs (#) 1 Control mode D-CAP2 Duty cycle (max) (%) 65 Type Converter
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 集成单片 0.95Ω 高侧和 0.33Ω 低侧 MOSFET
  • 500mA 持续输出电流
  • 输出电压范围:0.8V 至 6.5V
  • 0.8V 基准电压,温度范围内的精度为 ±1.3%
  • 高级自动跳跃 Eco-mode用于在轻负载时实现高效率
  • D-CAP2模式启用快速瞬态响应
  • 无需外部补偿
  • 600kHz 开关频率
  • 2ms 内部软启动
  • 安全启动至预偏置 VOUT
  • 热关断
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用 5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-23 封装

应用

  • 机顶盒
  • 调制解调器
  • DTB
  • ASDL

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 是一款集成 MOSFET 的 17V、500mA、低 Iq 自适应导通时间 D-CAP2 模式同步单片降压转换器,采用简单易用的 5 引脚 SOT-23 封装。

TPS560200 有助于系统设计人员通过具备成本效益、所用组件较少并且待机电流较低的解决方案完成各种终端设备的电源总线调节器集。器件主控制回路采用 D-CAP2 模式控制,无需外部补偿元件即可实现快速瞬态响应。自适应导通时间控制支持器件在高负载条件下的 PWM 模式与轻负载条件下的高级 Eco-mode 工作模式之间实现无缝切换。

TPS560200 的专有电路还可使其适应低等效串联电阻 (ESR) 输出电容(如导电性聚合物钽固体电解电容 (POSCAP) 和导电性聚合物铝电解电容 (SP-CAP))以及超低 ESR 陶瓷电容。该器件由 4.5V 至 17V 范围内的输入电压供电。输出电压可在 0.8 V 至 6.5V 范围内进行编程。该器件还 具有 2ms 固定软启动时间。该器件采用 5 引脚 SOT-23 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
TPS560200-Q1 正在供货 具有高级 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压转换器 This product is AEC-Q100 qualified for automotive applications.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS560200 采用高级 Eco-mode™ 的 4.5V 至 17V 输入、500mA 同步降压 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2016年 8月 10日
选择指南 Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) 2021年 4月 8日
选择指南 SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) 2019年 2月 6日
应用手册 SOT23 Package Thermal Consideration 2018年 3月 2日
用户指南 TPS560200EVM-537 0.5-A, Single Channel Regulator Evaluation Module 2013年 9月 6日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS560200EVM-537 — 100mA 同步降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS560200EVM-537 evaluation module (EVM) helps design engineers evaluate the operation and performance of the TPS560200 Synchronous Step-Down Converter. The EVM comprises a nominal 12 V input, 1.05 V output synchronous buck converter. Output current is rated at 0.5 A. The (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS560200 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBA4A.ZIP (115 KB) - PSpice Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)

许多 TI 参考设计都包括 TPS560200

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 5 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频