TPS55330

正在供货

集成型 5A 24V 宽输入范围升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) / 反激式 (Flyback) 直流到直流稳压器

产品详情

Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 16 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Vin (min) (V) 2.9 Vin (max) (V) 16 Topology Boost, Flyback, Forward, SEPIC Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1200 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Nonsynchronous Vout (min) (V) 2.9 Vout (max) (V) 22 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
WQFN (RTE) 16 9 mm² 3 x 3
  • 内部 5A、24V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 V 至 16 V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 可在 100kHz 至 1.2MHz 之间进行频率调节
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断、和欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55330 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 内部 5A、24V 低侧 MOSFET 开关
  • 2.9 V 至 16 V 输入电压范围
  • ±0.7% 基准电压
  • 0.5mA 静态工作电流
  • 2.7µA 关断电源电流
  • 固定频率电流模式脉宽调制 (PWM) 控制
  • 可在 100kHz 至 1.2MHz 之间进行频率调节
  • 同步外部时钟功能
  • 可调软启动时间
  • 用于在轻负载时实现较高效率的脉冲跳跃模式
  • 逐周期电流限制、热关断、和欠压闭锁 (UVLO) 保护
  • QFN-16 (3mm × 3mm) 封装,带有 PowerPAD™
  • 宽 TJ 运行范围:-40°C 至 +150°C
  • 使用 TPS55330 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS55330 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器集成有一个 5A、24V 电源开关。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持 那些 输入电压来自多节电池或 3.3V、5V 和 12V 稳压电源轨的应用。

TPS55330 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。用户可以在
100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件在关闭状态下 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流;并且还内置有其它保护 特性, 包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55330 采用小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装,该封装配有 PowerPAD 以增强散热性能。

TPS55330 是一款单片非同步开关稳压器,此稳压器集成有一个 5A、24V 电源开关。此器件可配置成多种标准开关稳压器拓扑,包括升压、SEPIC 和隔离反激式。此器件具有宽输入电压范围,可支持 那些 输入电压来自多节电池或 3.3V、5V 和 12V 稳压电源轨的应用。

TPS55330 使用电流模式 PWM(脉宽调制)控制来调节输出电压,并具有一个内部振荡器。PWM 的开关频率由一个外部电阻器设定或者同步至一个外部时钟信号。用户可以在
100kHz 至 1.2MHz 之间对开关频率进行设定。

该器件在关闭状态下 具有 可编程软启动功能,用于限制启动时的浪涌电流;并且还内置有其它保护 特性, 包括逐周期过流限制和热关断。

TPS55330 采用小型 3mm × 3mm 16 引脚 QFN 封装,该封装配有 PowerPAD 以增强散热性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS55340 正在供货 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 Pin-to-pin compatible

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS55330 集成式 5A 24V 升压/SEPIC/反激式 DC/DC 稳压器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2019年 2月 1日
EVM 用户指南 TPS55330EVM-017 2.9-V to 4.2-V Input, 5.0-V Output Boost Evaluation Module 2013年 7月 19日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS55330EVM-017 — 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块

The Texas Instruments TPS55330EVM-017 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS55330 DC/DC Boost Converter. The EVM in its default configuration is designed to boost from a typical 2.9V – 4.2V single cell input to a 5V output at 2.1A.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS55330 PSpice Transient Model

SLVMA44.ZIP (134 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC430 TPS55340 Boost Design Excel Spreadsheet Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS55330 集成型 5A 24V 宽输入范围升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) / 反激式 (Flyback) 直流到直流稳压器 TPS55340 5A、40V 宽输入电压升压、反激式和 SEPIC 转换器 TPS55340-Q1 符合 AEC-Q100 标准的集成式 5A 40V 宽输入范围升压/SEPIC/反激式直流/直流稳压器
硬件开发
评估板
TPS55330EVM-017 集成式 5A、24V 宽输入范围升压 DC/DC 稳压器评估模块 TPS55340EVM-017 用于 TPS55340 5A、40V 电流模式集成 FET 升压 DC/DC 转换器的评估模块
参考设计

TIDA-010239 — 交流级别 2 充电器平台参考设计

电动汽车服务设备 (EVSE) 改善了电力从电网安全输送至电动汽车的过程。EVSE 控制系统包括辅助功率级、非板载交流/直流高功率级(仅用于直流充电站)、电能计量单元、交流/直流剩余电流检测器、隔离监控单元、继电器和接触器,具有驱动功能、单线双向通信以及服务和用户界面。本参考设计着重介绍了具有超低待机功耗的隔离式交流/直流辅助功率级、转换器和线性稳压器、符合 IEC61851 标准且基于比较器的控制引导界面、高效继电器和接触器驱动器、插头锁定电机驱动器、用于为 RCD 应用检测交流和直流电流的磁通门电路,以及跨继电器和接触器的隔离式线路电压检测。
封装 引脚 下载
WQFN (RTE) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频