TPS546C20A

正在供货

具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 35 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 18 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Adaptive/Dynamic Voltage Scaling, Adjustable current limit, Differential Remote Sense, Enable, Forced PWM, Frequency synchronization, Over Current Protection, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Telemetry, UVLO adjustable, Voltage Margining Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.35 Vout (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
LQFN-CLIP (RVF) 40 35 mm² 7 x 5
  • 符合 PMBus1.3 规范的转换器:35A
  • 两器件进行堆叠可实现高达 70A 的电流,同时具备分流功能
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.35V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠 NexFET功率级
  • 适用于自适应电压定标 (AVS) 功能和通过 PMBus 进行调整的基准电压为 350mV 至 1650mV
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 带有输入前馈的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 2 个 PMBus 地址(主控器件 36d/受控器件 37d)
  • 可通过引脚配置选择启动 Vout 和软启动值
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 通过热补偿进行过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟或同步输出的输出时钟频率同步

应用范围

  • 测试和测量仪器
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业级存储固态硬盘 (SSD)
  • 高密度电源解决方案

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 符合 PMBus1.3 规范的转换器:35A
  • 两器件进行堆叠可实现高达 70A 的电流,同时具备分流功能
  • 输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.35V 至 5.5V
  • 5mm × 7mm LQFN 封装
  • 单个散热焊盘
  • 集成 3.2mΩ 和 1.4mΩ 堆叠 NexFET功率级
  • 适用于自适应电压定标 (AVS) 功能和通过 PMBus 进行调整的基准电压为 350mV 至 1650mV
  • 电压不低于 600mV 时的精度为 0.5%
  • 无损低侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 电流感测
  • 带有输入前馈的电压模式控制
  • 差分远程感应
  • 单启动至预偏置输出
  • 输出电压和输出电流报告
  • 内部芯片温度监控
  • 2 个 PMBus 地址(主控器件 36d/受控器件 37d)
  • 可通过引脚配置选择启动 Vout 和软启动值
  • 可通过 PMBus 接口进行编程
    • VOUT_COMMAND 和 AVS VOUT 转换率
    • 通过热补偿进行过流保护
    • UVLO、软启动和软停止
    • 电源正常 (PGOOD),过压 (OV),欠压 (UV),过热 (OT) 电平
    • 故障响应
    • 接通和关闭延迟
  • 热关断
  • 引脚配置适用的开关频率:200kHz 至 1MHz
  • 与外部时钟或同步输出的输出时钟频率同步

应用范围

  • 测试和测量仪器
  • 以太网交换机、光交换机、路由器、基站
  • 服务器
  • 企业级存储固态硬盘 (SSD)
  • 高密度电源解决方案

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS546C20A器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.3 规范的非隔离式 DC-DC 转换器,集成了 FET,能够在高频下运行并输出 35A 电流。两个 TPS546C20A器件可以并联,以便产生高达 70A 的负载电流。通过针对少量功率级电流进行采样实现电流感测,与器件温度无关。集成 NexFET 功率级和优化驱动器提供高频低损耗开关功能,可实现超高密度电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 启用 AVS 功能,同时支持灵活转换器配置以及关键参数监控功能(包括输出电压、电流和内部芯片温度监控)。对故障条件的响应可设为重启、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

TPS546C20A器件是采用 5mm × 7mm 封装且符合 PMBus 1.3 规范的非隔离式 DC-DC 转换器,集成了 FET,能够在高频下运行并输出 35A 电流。两个 TPS546C20A器件可以并联,以便产生高达 70A 的负载电流。通过针对少量功率级电流进行采样实现电流感测,与器件温度无关。集成 NexFET 功率级和优化驱动器提供高频低损耗开关功能,可实现超高密度电源解决方案。PMBus 接口通过 VOUT_COMMAND 启用 AVS 功能,同时支持灵活转换器配置以及关键参数监控功能(包括输出电压、电流和内部芯片温度监控)。对故障条件的响应可设为重启、锁存或忽略,具体取决于系统要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
全新 TPSM8S6C24 正在供货 具有增强安全性的 2.95V 至 16V 输入、35A、4x 可堆叠 PMBus® 电源模块 Stackable power module with integrated inductor

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 8
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS546C20A 具有 PMBus 的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 1月 3日
用户指南 TPS546C20A 两相 SWIFT™ 降压转换器评估模块用户指南 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 6月 14日
应用手册 Programming the NVM of PMBus Buck Converters to Support Mass-Production Needs (Rev. B) 2019年 5月 13日
技术文章 Powering FPGAs - What to consider with Xilinx UltraScale+ FPGAs PDF | HTML 2018年 1月 29日
应用手册 Analysis and Design of Input Filter for DC-DC Circuit 2017年 11月 27日
EVM 用户指南 TPS546C20AEVM1-746 Two, Separated Single-Phase Evaluation Module 2016年 6月 21日
应用手册 Method of Graphing Safe Operating Area (SOA) Curves in DC-DC Converter 2016年 3月 30日
模拟设计期刊 MOSFET power losses and how they affect power-supply efficiency 2016年 1月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS546C20AEVM1-746 — TPS546C20A 35A PMBus 可堆叠同步降压转换器评估模块

TPS546C20AEVM1-PWR746 评估模块 (EVM) 采用 TPS546C20A。TPS546C20A 是一款配备集成式 MOSFET 的电压模式 35A 同步降压转换器。EVM 上包含两个独立的转换器,二者均可通过 12V 总线输入在高达 35A 的电流下提供 0.9V 输出。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS546C20AEVM2-746 — 具有 PMBUS 的 TPS546C20A 两相评估模块

TPS546C20AEVM2-PWR746 评估模块 (EVM) 采用两个 TPS546C20A 器件。TPS546C20A 是一款配备集成式 MOSFET 的电压模式 35A 同步降压转换器。EVM 上的两相转换器可通过 12V 输入总线在高达 70A 的电流下提供 0.9V 输出。
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS546C20 PSpice Transient Model

SLUM530.ZIP (265 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS546C20A SIMPLIS Transient Model

SLUM711.ZIP (1330 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLURB05 TPS546C20A and TPS546C23 Excel Calculator and Layout Checklist

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS546C20A 具有 PMBus 和引脚束带功能的 4.5V 至 18V 可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器 TPS546C23 支持 PMBus 和遥测功能的 4.5V 至 18V、可堆叠 35A 同步 SWIFT™ 降压转换器
参考设计

PMP20292 — 采用堆叠式 TPS546C20A PMBus DCDC 转换器的高密度、12V 输入、1.2V 输出、60A POL 参考设计

通过采用两个相同部件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于两种控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20292 展示了一款带有电感器(置于控制 IC 顶部以实现更小封装)和两个板载动态负载的高电流两相应用。测试报告表明了两种功率级之间共享的损耗和两个板载动态负载的瞬态负载响应。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP20071 — 参考设计:8.5V-13.2V 至 1.2V/50A DC/DC 转换器

通过采用两个相同部件,TPS546C20A 可为高电流直流/直流应用提供适用于两种控制和同步功率级的单个 IC,并允许电流容量加倍。多相还允许输出纹波消除以及在给定开关频率下进行有效的更高带宽控制。PMP20071 展示了一款高电流两相应用。测试报告表明了两种功率级之间共享的损耗、输出纹波消减以及由于两相而得到改进的动态响应。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
LQFN-CLIP (RVF) 40 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频