TPS54623

正在供货

具有轻负载效率的 4.5V 至 17V、6A 同步 SWIFT™ 降压转换器

产品详情

Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 17 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 200 Switching frequency (max) (kHz) 1600 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking Control mode current mode Vout (min) (V) 0.6 Vout (max) (V) 15 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150
VQFN (RHL) 14 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:1.6V 至 17V (PVIN)
  • 开关频率:200kHz 至 1.6MHz
  • 跳脉冲模式提高轻载效率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V ±1% 电压基准过热保护
  • 关断时的静态电流低至 2µA
  • 单启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
  • 可调节输入欠压锁定
  • 使用 TPS54623 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 集成 26mΩ 和 19mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:1.6V 至 17V (PVIN)
  • 开关频率:200kHz 至 1.6MHz
  • 跳脉冲模式提高轻载效率
  • 与外部时钟同步
  • 0.6V ±1% 电压基准过热保护
  • 关断时的静态电流低至 2µA
  • 单启动至预偏置输出
  • -40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 可调慢启动和电源排序
  • 针对欠压及过压提供电源良好输出监控器
  • 可调节输入欠压锁定
  • 使用 TPS54623 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS54623 采用热增强型 VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET的特点,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器尺寸来进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能和开路电源正常引脚也可进行电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。TPS54623 可在较高负载条件下始终以持续电流模式 (CCM) 运行,并且能够在跳过脉冲时提升轻载效率。

TPS54623 采用热增强型 VQFN 封装,是一款功能齐全的 17V 6A 同步降压转换器;该器件具有高效率且集成了高侧和低侧 MOSFET的特点,针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过选择高开关频率缩小电感器尺寸来进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,该引脚既支持独立电源运行,又支持跟踪模式。此外,正确配置使能和开路电源正常引脚也可进行电源定序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧拉电流限制防止电流失控,增强限制效果。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧灌电流限制,防止反向电流过大。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。当裸片温度超过热关断温度时,热断续保护功能将禁用该器件,并在内置热关断断续时间后重新启用该部件。TPS54623 可在较高负载条件下始终以持续电流模式 (CCM) 运行,并且能够在跳过脉冲时提升轻载效率。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS566231 正在供货 具有脉冲跳跃模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Upgraded eco-mode offering more efficiency, low IQ with over-current protection in a smaller package.
TPS566238 正在供货 具有强制持续导通模式的 3V 至 18V 输入、6A 同步降压稳压器 Upgraded eco-mode offering more efficiency with over-current protection in a smaller package.
功能与比较器件相似
TPS543820 正在供货 4V 至 18V、8A SWIFT™ 同步降压转换器 Higher efficiency converter for up to 8A output current

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 10
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54623 具有轻负载效率和断续过流保护功能的 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 11月 29日
应用手册 Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) PDF | HTML 2024年 3月 25日
EVM 用户指南 TPS54623 Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 23日
应用手册 Calculating Efficiency (Rev. A) 2020年 3月 6日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) 2019年 5月 20日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Minimizing Output Ripple During Startup 2017年 6月 22日
应用手册 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2013年 8月 2日
应用手册 Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink 2011年 5月 4日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54623EVM-012 — TPS54623 同步降压 SWIFT 转换器评估模块

The TPS54623EVM-012 Evaluation Module is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54623 Synchronous Step-Down SWIFT™ Converter with hiccup overcurrent protection and high light-load efficiency. The TPS54623EVM-012 operates from a 8V to 17V input and provides a 3.3V output at 6A.
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54623 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM487.TSC (427 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54623 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM486.ZIP (62 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54623 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SLVM662A.ZIP (31 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54623 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM387A.ZIP (43 KB) - PSpice Model
参考设计

PMP10774 — 参考设计 - TPS54623 同步降压转换器(Vin = 4.5V-17V,Vout = 3.3V,Iout = 5A)

此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实现简单的设计。此电源的峰值效率为 96%。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
VQFN (RHL) 14 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频