数据表
可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS54561-Q1
- 汽车电子 应用认证
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类 C5
- 在具有脉冲跳跃的轻负载下实现高效率 Eco-mode™控制
- 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态工作电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 开关频率
- 同步至外部时钟
- 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 可实现低压降操作
- 可调 UVLO 电压和滞后
- 针对欠压及过压的电源正常状态输出监控
- 可调软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54561-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54561-Q1 器件是一款 60V,5A 降压稳压器,具有一个集成的高侧 MOSFET。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。其低纹波脉冲跳跃模式和 152µA 电源电流可在轻负载条件下实现高效率。将使能引脚下拉为低电平可将关断电源电流降至 2µA。
欠压锁定的内部设定为 4.3V。使能 (EN) 引脚使用外部电阻分压器时可增大该设置。软启动引脚控制输出电压启动斜升,还可配置排序或跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护器件。
TPS54561-Q1 采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54561-Q1 支持 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入,5A,降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017年 3月 6日 |
应用手册 | Designing Type III Compensation for Current Mode Step-Down Converters (Rev. A) | 2010年 9月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54561EVM-555 — TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
TPS54561EVM-555 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54561 降压转换器。TPS54561EVM-555 在 7.0V 至 60V(额定电压为 12V)的输入电压范围内工作,在 5.0A 时提供 5.0V 的输出电压。
用户指南: PDF
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
PMP4442 — 汽车 I.MX6 四核处理器电源解决方案参考设计
The PMP4442 reference design is an low-cost discrete power solution to power I.MX6 quad core. All the DCDC regulators are running at 2MHz to avoid the AM band interference and provide low solution size. The first stage DCDC converter can support wide Vin range from 6V to 42V, which can support (...)
参考设计
TIDA-00804 — 汽车类 i.MX6 四核处理器电源参考设计
TIDA-00804 参考设计是适用于 i.MX6Q 四核应用处理器的低成本分立式电源解决方案。所有直流/直流稳压器都以高于调幅无线电广播频带的频率运行,以避免干扰无线电并提供较小的解决方案尺寸(因为滤波器组件较小)。第一级直流/直流转换器可支持 6V 至 42V 的电压输入范围,从而允许相应设计支持启动/停止操作和负载突降。第二级直流/直流转换器可提供为 i.MX6Q 供电所需的所有电源轨。该设计无需任何电源序列发生器。PWB 是镀有 2 盎司铜的 4 层电路板,可在 85°C 的环境下提供良好的功率耗散。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。