TPS54541

正在供货

具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51450 正在供货 36V、5A 同步降压转换器 Smaller solution size, higher efficiency and lower EMI.
TPSM63606 正在供货 采用 5mm x 5.5mm 增强型 HotRod™ QFN 封装的高密度 36V 输入、1V 至 16V 输出、6A 电源模块 Save board space, simplify design, and speed up time to market with an integrated-inductor power module.

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Power good, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WSON (DPR) 10 16 mm² 4 x 4
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54541 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 87mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 152µA 静态运行电流和
    2µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
  • 可调软启动和定序
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54541 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

TPS54541 器件是一款 42V 5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。使能引脚下拉为低电平后,关断电源电流降至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。

TPS54541 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

TPS54541 器件是一款 42V 5A 降压型稳压器,此稳压器具有一个集成型高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。使能引脚下拉为低电平后,关断电源电流降至 2µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。

宽可调开关频率范围可针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。

TPS54541 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2017年 3月 6日
EVM 用户指南 Evaluation Module for the TPS54541 Step-Down Converter 2013年 11月 5日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54541EVM-555 — TPS54541EVM-555 评估模块

The TPS54541EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54541 Step-Down Converter. The TPS54541EVM-555 operates from a 6.0V to 42V input (12V nominal) and provides a 3.3V output at 5.0A.

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54541 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU0.ZIP (6 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54541 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM981A.ZIP (740 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
参考设计

PMP15018 — 具有 15V – 42V 输入以及 1.2V@10A 和 1V@10A 双路输出的工业电源参考设计

PMP15018 参考设计采用 TPS54541 42V 5A 直流/直流转换器和两个 TPS56C215 17V、12A 直流/直流转换器。该解决方案在 15V 至 42V 输入电压范围内运行,生成 1.0V (10A) 和 1.2V (10A) 电压轨。此 1.0V 和 1.2V 转换器分别在 1MHz 和 400kHz 频率下运行,以突出低频和高频运行的尺寸与性能优/缺点。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
WSON (DPR) 10 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频