TPS5450-Q1

正在供货

汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR14050-Q1 正在供货 具有 40uA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 汽车类 40V、5A 2.2MHz 降压转换器 36V 5A Non-sync buck converter

产品详情

Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 5 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection, Soft Start Fixed Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.22 Vout (max) (V) 31 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 符合汽车应用 应用
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现超过 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 18µA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 通过过流限制、过压保护和热关断功能保护系统
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™封装
  • 使用 TPS5450-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
  • 符合汽车应用 应用
  • 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
  • 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
  • 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现超过 90% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 18µA 关断电源电流
  • 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
  • 通过过流限制、过压保护和热关断功能保护系统
  • -40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™封装
  • 使用 TPS5450-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。除了所列的特性 之外, 基板上还包含高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减小至 18µA。其他 功能 包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450-Q1 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。

TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。除了所列的特性 之外, 基板上还包含高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减小至 18µA。其他 功能 包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450-Q1 反馈环路进行了内部补偿。

TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS5450-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 2月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5450EVM-254 — 5A 评估模块

This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.

The switching frequency (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS5450 PSpice Transient Model

SLVM679.ZIP (200 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5450 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM218.TSC (62 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5450 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM219.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS5450 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCV0.ZIP (3 KB) - PSpice Model
参考设计

TIDA-00148 — 用于汽车信息娱乐系统的 USB 2.0/3.0 海量存储桥接器

TIDA-00148 参考设计采用 TUSB9261DEMO,允许快速评估用于汽车信息娱乐系统的 SATA 器件连接的系统兼容性。TIDA-00148 中使用的固件能够支持单一 SATA 驱动器,如固态驱动器、硬盘驱动器、DVD 驱动器和 Blu-Ray 驱动器。TUSB9261-Q1 也已针对众多器件进行全面回归测试,可加速开发过程,促进产品更快上市。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频