可提供此产品的更新版本
功能与比较器件相同但引脚有所不同
TPS5450-Q1
- 符合汽车应用 应用
- 宽输入电压范围:5.5V 至 36V
- 高达 5A 的持续(峰值为 6A)输出电流
- 通过 110mΩ 集成 MOSFET 开关实现超过 90% 的高效率
- 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
- 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
- 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
- 18µA 关断电源电流
- 通过输入电压前馈改进线路稳压和瞬态响应
- 通过过流限制、过压保护和热关断功能保护系统
- -40°C 至 125°C 的工作结温范围
- 采用小型热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™封装
- 使用 TPS5450-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS5450-Q1 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻高侧 N 沟道 MOSFET。除了所列的特性 之外, 基板上还包含高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减小至 18µA。其他 功能 包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部组件数量,TPS5450-Q1 反馈环路进行了内部补偿。
TPS5450-Q1 器件采用热增强型 8 引脚 SOIC PowerPAD™ 封装。TI 提供评估模块和软件工具,有助于实现高性能电源设计,可满足迫切的设备开发周期要求。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS5450-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、5A 降压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2020年 2月 22日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS5450EVM-254 — 5A 评估模块
This evaluation module is designed to demonstrate a typical printed-circuit-board application using the TPS5450 regulator (Vin 10 V - 31 V, up to 5 A). This does not reflect the full range of possible input and output voltages that may be used when designing with this part.
The switching frequency (...)
用户指南: PDF
参考设计
TIDA-00148 — 用于汽车信息娱乐系统的 USB 2.0/3.0 海量存储桥接器
此 TIDA-00148 参考设计采用 TUSB9261DEMO,允许快速评估用于汽车信息娱乐系统的 SATA 器件连接的系统兼容性。TIDA-00148 中使用的固件能够支持单一 SATA 驱动器,如固态驱动器、硬盘驱动器、DVD 驱动器和 Blu-Ray 驱动器。TUSB9261-Q1 也已针对众多器件进行全面回归测试,可加速开发过程,促进产品更快上市。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点