数据表
TPS54478
- 两个可在 4A 负载下获得高效率的 30mΩ(典型值)MOSFET
- 200kHz 至 2MHz 开关频率
- 在工作温度范围(–40°C 至 +150°C)内提供 0.6V ± 1% 的电压基准
- 以预偏置电压启动
- 与外部时钟同步
- 可调慢速启动/排序
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 逐周期电流限制和断续电流保护
- 热增强型 3mm × 3mm 16 引脚 WQFN (RTE) 封装
- 与 TPS54418 之间实现引脚兼容
- 使用 TPS54478 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
TPS54478 器件一款全功能 6V、4A 同步降压电流模式转换器,具有两个集成的 MOSFET。
TPS54478 集成了 MOSFET、通过实施电流模式控制来减少外部组件数量、通过启用高达 2MHz 的开关频率来减小电感器尺寸,并借助小型 3mm × 3mm 热增强型 WQFN 封装尽量减小 IC 封装尺寸,从而实现小型设计。
TPS54478 在工作温度范围内以精确 (±1%) 的电压基准 (VREF) 为多种负载提供精准调节。通过集成的 30mΩ MOSFET 和典型值为 525µA 的电源电流,效率得到最大限度提升。器件可利用使能引脚进入关断模式,关断电源电流可降至 2.5µA。
欠压锁定在内部设定为 2.6V,但可通过使能引脚上的电阻器网络来设定阈值,使之提高。输出电压启动斜坡由软启动引脚控制。一个开漏电源正常信号表示输出处于其标称电压值的 93% 至 107% 之内。
逐周期电流限制、断续过流保护和热关断功能在过流情况下可保护器件不受损坏。
要获得更多 SWIFT ™文档,请参阅 TI 网站 www.ti.com/swift。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 13 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有断续电流限制的TPS54478 2.95V 至6V 输入、4A 同步降压 SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. B) | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 6月 15日 | |
应用手册 | Semiconductor and IC Package Thermal Metrics (Rev. D) | PDF | HTML | 2024年 3月 25日 | |||
模拟设计期刊 | 控制模式快速参考指南 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 9月 5日 | |
选择指南 | Buck Converter Quick Reference Guide (Rev. B) | 2021年 4月 8日 | ||||
应用手册 | Calculating Efficiency (Rev. A) | 2020年 3月 6日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup (Rev. A) | 2019年 5月 20日 | ||||
选择指南 | SWIFT DC/DC Converters Selector Guide (Rev. G) | 2019年 2月 6日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||||
应用手册 | Minimizing Output Ripple During Startup | 2017年 6月 22日 | ||||
应用手册 | 半导体和集成电路 (IC) 封装热度量 (Rev. B) | 最新英语版本 (Rev.D) | PDF | HTML | 2013年 8月 2日 | ||
用户指南 | TPS54478EVM-037 4-A, SWIFT Regulator Evaluation Module | 2011年 6月 15日 | ||||
应用手册 | Understanding Thermal Dissipation and Design of a Heatsink | 2011年 5月 4日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54478EVM-037 — 用于具有预偏置启动的 TPS54478 同步降压转换器的评估模块
TPS54478EVM-037 评估模块 (EVM) 是一块完全组装且经过测试的电路,用于评估 TPS54478 同步降压开关。该 EVM 由 3V 至 6V 电源供电,在电流为 4A 时提供 1.8V 的输出电压。
用户指南: PDF
仿真模型
TPS54478 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVMAE8A.ZIP (110 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WQFN (RTE) | 16 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点