TPS54427 4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54427 (正在供货)

4.5V 至 18V 输入、4A 同步降压转换器

 

备选器件推荐

  • TPS56428  -  Looking for a device with Advanced Eco-mode™? Try theTPS56428.
  • TPS54428  -  Looking for a device with Eco-mode™? Try the TPS54428.
  • TPS54527  -  Looking for a device with more output current? Try the TPS54527.
  • TPS54327  -  Looking for a device with less output current? Try the TPS54327.
  • TPS54531  -  Looking for a device with higher input voltage? Try theTPS54531.
  • TPS54494  -  Looking for a dual output device? Try the TPS54494.

描述

TPS54427 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54427 可帮助系统设计人员通过成本有效性、低组件数量、低待机电流解决方案来完成多种终端设备的电源总线调节器集。

TPS54427 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。

TPS54427 的专有电路还使该器件可采用诸如高分子有机半导体固体电容器 (POSCAP) 或高分子聚合物电容器 (SP-CAP) 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器,以及超低 ESR 陶瓷电容器。

该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。 可在
0.76V 至 7V 之间设定输出电压。

此器件还特有一个可调软启动时间。

TPS54427 采用 8 引脚 DDA 封装和 10 引脚 DRC 封装,被设计成在 –40°C 到 85°C 的温度范围内运行。

特性

  • D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
  • 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
  • 宽泛的 VIN输入电压范围:4.5V 至 18V
  • 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
  • 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
    针对较低占空比应用进行了优化
    -70mΩ(高侧)与 53mΩ(低侧)
  • 关断时的高效率,流耗不足 10μA
  • 高初始带隙基准精度
  • 可调软启动
  • 预偏置软启动
  • 650kHz 开关频率 (fSW)
  • 逐周期过流限制

应用范围

  • 低电压系统的广泛应用
    • 数字电视电源
    • 高清 Blu-ray Disc 播放器
    • 网络家庭终端设备
    • 数字机顶盒 (STB)

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器(集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control mode
Duty cycle (Max) (%)
Operating temperature range (C)
Rating
Package Group
Type
Package size: mm2:W x L (PKG)
TPS54427 TPS54227 TPS54228 TPS54327 TPS54328 TPS54428 TPS54627 TPS54628 TPS56428 TPS56528
4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5     4.5    
18     18     18     18     18     18     18     18     18     18    
0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.76     0.6     0.6    
7     7     7     7     7     7     5.5     5.5     5.5     7    
4     2     2     3     3     4     6     6     4     5    
1     1     1     1     1     1     1     1     1     1    
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650    
650     700     700     700     700     650     650     650     650     650    
0.95     0.8     0.8     0.8     0.8     0.95     0.95     0.95     0.25     0.25    
Enable
Synchronous Rectification    
Enable
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification    
Enable
Light Load Efficiency
Synchronous Rectification    
Current Mode     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2     D-CAP2    
65     65     65     65     65     65     65     65     65     65    
-40 to 85     -40 to 85     -40 to 85     -40 to 85