数据表
TPS54361
- 可在轻负载条件下实现高效率,使用脉冲跳跃 Eco-mode™
- 89mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 152µA 静态运行电流和
2µA 关断电流 - 100kHz 至 2.5MHz 可调开关频率
- 同步至外部时钟
- 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
- 欠压 (UV) 和过压 (OV) 电源正常输出
- 可调节软启动和定序
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有散热焊盘的 10 引脚晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
- 使用 TPS54361 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS54361 器件是一款集成高侧 MOSFET 的 60V、3.5A 降压稳压器。根据 ISO 7637 标准,该器件可承受高达 65V 的负载突降脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载输出电源电流减小至 152µA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2µA。
欠压锁定在内部设定为 4.3V,但可通过使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡受控于软启动引脚,该引脚还可被配置用来控制电源排序和跟踪。一个开漏电源正常信号表示输出处于标称电压值的 93% 至 106% 之内。
宽范围可调开关频率允许针对效率或者外部组件尺寸进行优化。逐周期电流限制、频率折返和热关断功能可在过载情况下保护内部和外部组件。
TPS54361 器件采用 10 引脚 4mm x 4mm WSON 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54361 具有软启动和 Eco-Mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、 3.5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2017年 3月 6日 |
EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54361 Step-Down Converter | 2013年 10月 31日 | ||||
应用手册 | Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) | 2013年 9月 16日 | ||||
应用手册 | Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) | 2012年 10月 26日 | ||||
应用手册 | Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) | 2012年 10月 26日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54361EVM-555 — TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块
The TPS54361EVM-555 is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54361 step-down converter. The TPS54361EVM-555 operates from a 7.0V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
用户指南: PDF
计算工具
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
WSON (DPR) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。