数据表
虽然我们会继续生产此产品供先前的设计使用,但不推荐在新设计中使用此产品。请考虑从这些替代产品中选择一款:
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54360-Q1
- 适用于汽车电子 应用
- 具有符合 AEC-Q100 的下列结果:
- 器件温度 1 级:-40°C 至 125°C 的环境运行温度范围
- 器件人体放电模式 (HBM) 静电放电 (ESD) 分类等级 H1C
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C3B
- 可在轻负载条件下实现高效率,采用脉冲跳跃 Eco-Mode
- 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
- 146μA 静态运行电流和 2μA 关断电流
- 100KHz 至 2.5MHz 可调节开关频率
- 同步至外部时钟
- 可在轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现低压降
- 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和迟滞
- 0.8V 1% 内部电压基准
- 带有 PowerPAD的 8 引脚小外形尺寸 (SO) 封装
- -40°C 至 150°C TJ运行范围
- 由 WEBENCH软件工具提供支持
应用范围
- 车辆附件:全球卫星定位 (GPS)(请参见SLVA412),娱乐系统,高级驾驶员辅助系统 (ADAS),紧急呼叫系统 (eCall)
- USB 专用充电端口和电池充电器(请参见SLVA464)
- 工业自动化和电机控制
- 12V、24V 和 48V 工业、汽车及通信用电源系统
All trademarks are the property of their respective owners.
TPS54360-Q1 是一款 60V 3.5A 降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受的抛负载脉冲高达 65V。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。低纹波脉冲跳跃模式可将无负载电源电流降至 146μA。当使能引脚被拉至低电平时,关断电源电流将降至 2μA。
欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用一个使能引脚上的外部电阻分压器将之提高。输出电压启动斜坡采用内部控制,可实现受控启动并消除过冲。
宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸进行的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。
TPS54360-Q1 采用 8 引脚散热增强型 HSOIC PowerPAD 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS54360-Q1 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2016年 8月 25日 |
应用手册 | NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B | 2019年 4月 5日 | ||||
EVM 用户指南 | Evaluation Module for the TPS54340-Q1 Step-Down Converter | 2013年 9月 24日 | ||||
EVM 用户指南 | Using the TPS54360 Step-Down Converter Evaluation Module. (Rev. B) | 2012年 9月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54360EVM-182 — 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块
The Texas Instruments TPS54360EVM-182 evaluation module (EVM) is a fully assembled and tested circuit for evaluating the TPS54360 60V Input, 3.5A, Step-Down Converter with Eco-Mode. The EVM operates from an 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A.
用户指南: PDF
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点