TPS54340

正在供货

具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换
TPS54340B 正在供货 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5-A、降压 DC/DC 转换器 Pin-compatible with the TPS54340.
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LM60440 正在供货 采用增强型 EMI QFN 封装、具有可湿性侧面和外部焊盘的 36V、4A 同步转换器 Smaller footprint, higher efficiency and lower IQ.

产品详情

Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 42 Topology Buck Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 2500 Features Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Over Current Protection, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 41 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 4.5V 到 42V(绝对最大值为 45V)输入范围
  • 3.5A 持续电流,4.5A 最小峰值电感器电流限值
  • 电流模式控制直流到直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 工作静态电流
  • 1µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54340 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案
  • 4.5V 到 42V(绝对最大值为 45V)输入范围
  • 3.5A 持续电流,4.5A 最小峰值电感器电流限值
  • 电流模式控制直流到直流转换器
  • 92mΩ 高侧金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 轻负载条件下使用脉冲跳跃实现的高效率 Eco-mode。™
  • 轻负载条件下使用集成型引导 (BOOT) 再充电场效应晶体管 (FET) 实现的低压降
  • 146µA 工作静态电流
  • 1µA 关断电流
  • 100kHz 至 2.5MHz 的固定开关频率
  • 同步至外部时钟
  • 可调欠压闭锁 (UVLO) 电压和滞后
  • 内部软启动
  • 精确逐周期电流限制
  • 过热、过压和频率折返保护
  • 0.8V 1% 内部电压基准
  • 8 引脚 HSOP,带有 PowerPAD™封装
  • TJ 运行范围为 -40°C 至 150°C
  • 使用 TPS54340 并借助 WEBENCH 电源设计器创建定制设计方案

TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54340 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

TPS54340 是一款 42V,3.5A,降压稳压器,此稳压器具有一个集成的高侧 MOSFET。按照 ISO 7637 标准,此器件能够耐受高达 45V 的抛负载脉冲。电流模式控制提供了简单的外部补偿和灵活的组件选择。一个低纹波脉冲跳跃模式将无负载时的电源电流减小至 146µA。当启用引脚被拉至低电平时,关断电源电流被减少至 1µA。

欠压闭锁在内部设定为 4.3V,但可用使能引脚将之提高。输出电压启动斜升由内部控制以提供一个受控的启动并且消除过冲。

宽开关频率范围可实现对效率或者外部组件尺寸的优化。频率折返和热关断在过载条件下保护内部和外部组件。

TPS54340 可提供 8 引脚热增强型 HSOP PowerPAD™ 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 Eco-mode™ 的 TPS54340 42V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2017年 5月 11日
应用手册 NRND & Differences TPS54340/360/540/560 and TPS54340B/360B/540B/560B 2019年 4月 5日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
应用手册 Creating a Universal Car Charger for USB Devices From the TPS54240 and TPS2511 (Rev. E) 2013年 9月 16日
测试报告 Test Report for the iPad Automotive Charger 2013年 6月 11日
EVM 用户指南 Using the TPS54340 Step-Down Converter Evaluation Module (Rev. A) 2013年 2月 12日
应用手册 Create a Split-Rail Power Supply with a Wide Input Voltage Buck Regulator (Rev. A) 2012年 10月 26日
应用手册 Create an Inverting Power Supply from a Step-Down Regulator (Rev. B) 2012年 10月 26日
应用手册 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost 2012年 10月 10日
应用手册 Creating GSM Power Supply from TPS54260 2010年 4月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54340EVM-182 — TPS54340 降压转换器评估模块

The Texas Instruments TPS54340EVM-182 evaluation module (EVM) helps designers evaluate the performance of the TPS54340 Step-Down DC/DC Converter. The EVM operates from a 8V to 60V input (12V nominal) and provides a 5.0V output at 3.5A. The EVM demonstrates the small, printed-circuit-board (PCB) (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54340 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLVM694A.ZIP (111 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54340 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM984.TSC (498 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54340 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM985.ZIP (54 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54340 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCT6.ZIP (5 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC452 TPS54360 and TPS54361 Family Design Excel Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54341 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54361 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 直流/直流降压转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54541 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 42V 输入 5A 直流/直流降压转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
硬件开发
评估板
TPS54340EVM-182 TPS54340 降压转换器评估模块 TPS54341EVM-555 TPS54341EVM-555 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54360EVM-182 60V 输入、3.5A、降压转换器评估模块 TPS54361EVM-555 TPS54361EVM-555 TPS54361 4.5V 至 60V 输入 3.5A 降压直流/直流转换器评估模块 TPS54541EVM-555 TPS54541EVM-555 评估模块 TPS54560EVM-515 TPS54560 降压 DC-DC 转换器评估模块 TPS54561EVM-555 TPS54561EVM-555 60V 输入、3.5A、降压 DC-DC 转换器评估模块
计算工具

SWIFTINV-CALC SWIFT™ Converter Inverting Buck/Boost Calculator

The SWIFTINV-CALC Excel sheet is a complementary worksheet to the SLVA317 application note. The worksheet is used to calculate the external components needed to create a negative output voltage from a positive input voltage. The tool features several families of wide input voltage, current-mode (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC & DC/DC converters (integrated FET)
TPS54040 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、0.5A 降压转换器 TPS54060-EP TPS54060-EP - 具有 Eco-Mode 的 0.5A、60V 降压 DC/DC 转换器 TPS54140 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 42V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54160 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、1.5A 降压转换器 TPS54231 具有 Eco-mode™ 的 3.5V 至 28V 输入、2A、570kHz 降压转换器 TPS54232 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A 降压转换器 TPS54233 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、2A、300kHz 降压转换器 TPS54260 具有 Eco-Mode 的 3.5V 至 60V 输入、2.5A 降压转换器 TPS54331 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器 TPS54332 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3.5A、1MHz 降压转换器 TPS54340 具有 Eco-mode™ 的 42V 输入、3.5A、直流/直流降压转换器 TPS54360 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、3.5A 降压转换器 TPS54360B 具有 Eco-mode™ 的 60V 输入、3.5A 降压直流/直流转换器 TPS54540 具有 Eco-Mode 的 42V、5A 降压直流/直流转换器 TPS54560 具有 Eco-Mode 的 4.5V 至 60V 输入、5A 降压转换器 TPS54560B 具有 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入、5-A、降压直流/直流转换器 TPS54561 具有软启动和 Eco-mode™ 的 4.5V 至 60V 输入 5A 直流/直流降压转换器
参考设计

TIDA-01414 — TPA3244 Dolby Atmos 条形音箱参考设计

TPA3244 Dolby Atmos® 条形音箱参考设计结合了超高清音频和高动态范围,从而通过小尺寸系统提供充满整个房间的音频体验。该设计利用 TI 的高性能 TPA3244 放大器、具有处理功能的 PCM5252 高性能 DAC 以及集成 SoC 来解码和呈现 Dolby Atmos®。条形音箱参考板使用 TI 用于独立通道处理的集成音频 DSP 来提供 10DAC + 放大器通道,该 DSP 包含数字有源分频器、DRC 和双二阶滤波器以支持 5.1.2 条形音箱输出配置。该设计使用 66AK2G 音频 SoC 进行 Dolby Atmos® 解码和呈现。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10090 — 采用反向降压/升压转换器的双输出轨电源参考设计

PMP10090 参考设计展示了一种电源,它采用反向降压-升压配置来提供正负电压轨。在此设计中,12V 输入转换为 15V 和 -15V 输出电压,每个的负载电流均为 700mA。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP10282 — 汽车类 5V/2.1A USB 充电器参考设计

此 USB 3.0 充电器可在 8V - 40V 的汽车输入范围内提供 5V@2.1A 输出。它使用集成的 FET TPS54340 PWM 降压控制器,并实现电缆压降补偿。TPS2546 充电端口控制器提供数据线路开关以及具有双电流保护阈值的集成式 FET。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP4488 — USB-C DFP 5V3A Car 车载充电器参考设计

PMP4488 是一个低成本的 5V 3A 充电器参考设计,具有 Type C DFP 功能并且与 BC1.2 器件兼容。此设计包含非同步降压稳压器 TPS54340 和高度集成的 USB type-C 控制器 TPS25810。PMP4488 展示出了高效率、良好的线路/负载调节和热性能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP8851 — 汽车 USB 电池充电参考设计

该 USB 电池充电参考设计的尺寸已经过优化,可安装在汽车电源配件端口中。该设计采用的是带集成式电流限制电源开关和 42V 直流/直流转换器的 USB 专用充电端口控制器。高度集成和较小的封装尺寸打造出小巧的外形。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-IPAD-AUTOMOTIVE-CHARGER-REFERENCE-DESIGN — iPad 汽车充电器参考设计

该参考设计为客户提供的是外形十分小巧、但仍能符合 iPad 充电电流要求(电压为 5V 时电流高达 2.1A)的产品。开关降压 TPS54340 采用高达 2MHz 的开关频率,超出了声频带要求。客户可以充分利用该参考设计的小巧外形,可在汽车内的多个空间受限位置提供 USB 充电功能。通过 TPD2E001 为 USB 引脚提供 ESD 保护。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频