数据表
TPS54339E
- D-CAP2 模式支持快速瞬态响应
- 低输出纹波,支持陶瓷输出电容器
- 宽泛的 VIN 输入电压范围:4.5V 至 23V
- 输出电压范围:0.76V 至 7.0V
- 高效率集成型场效应晶体管 (FET)
针对更低占空比应用进行了优化
-140mΩ(高侧)与 70mΩ (低侧) - 高效率,关断时流耗少于 10μA
- 高初始带隙基准精度
- 可调软启动
- 预偏置软启动
- 600kHz 开关频率 (fSW)
- 逐周期限流
- 自动跳跃 Eco-mode 为了在轻负载下实现高效率
应用范围
- 低电压系统的广泛应用
- 数字电视电源
- 高清 Blu-ray Disc 播放器
- 网络家庭终端设备
- 数字机顶盒 (STB)
TPS54339E 是一款自适应接通时间 D-CAP2™ 模式同步降压转换器。 TPS54339E 可帮助系统设计人员通过一个低成本、低组件数、低待机电流解决方案来完成各种终端设备的电源总线调节器集。 TPS54339E 的主控制环路采用 D-CAP2™ 模式控制,无需外部补偿组件便可实现极快的瞬态响应。 自适应接通时间控制支持较高负载状态下的脉宽调制 (PWM) 模式与轻负载下的 Eco-mode™ 工作模式之间的无缝转换。 Eco-mode™ 使 TPS54339E 能够在较轻负载状况下保持高效率。 TPS54339E 的专有电路还有助于该器件适应诸如 POSCAP 或 SP-CAP 等低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器以及超低 ESR 陶瓷电容器。 该器件的工作输入电压介于 4.5V 至 18V 之间。 输出电压可在 0.76V 与 7V 之间进行设定。此外,该器件还特有一个可调软启动时间。 TPS54339E 采用 8 引脚 DDA 封装,并针对 -40°C 到 85°C 的工作温度范围内的运行而设计。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 具有Eco-Mode™ 的4.5V 至23V 输入,3A 同步降压SWIFT™ 转换器 数据表 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2013年 11月 26日 | |
用户指南 | TPS54339E Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021年 10月 7日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS54339EEVM-056 — 适用于 TPS54339E 具有 D-CAP2 模式和轻负载效率的降压转换器的评估模块
德州仪器 (TI) TPS54339EEVM-056 评估模块 (EVM) 帮助设计人员评估具有 ECO-Mode 的 TPS54339E 4.5V 至 23V 输入、3A 同步降压 SWIFT 转换器的性能。
仿真模型
TPS54339E Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLVM722A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
HSOIC (DDA) | 8 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点