数据表
TPS54335-1A
- 同步 128mΩ 和 84mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET),用于实现
3A 持续输出电流 - TPS54335A:内部 2ms 软启动,
50kHz 至 1.5MHz 可调频率 - TPS54336A:可调软启动,
340kHz 固定频率 - 关断时静态电流低至 2µA
- 0.8V 基准电压,精度为 ±0.8%
- 电流模式控制
- 针对预偏置输出的单调性启动
- 用于在轻负载时提高效率的脉冲跳跃模式
- 断续模式过流保护
- 热关断 (TSD) 和
过压变换保护 - 8 引脚小外形尺寸 (SO) PowerPAD和 10 引脚超薄小外形尺寸无引线 (VSON) 封装
应用范围
- 消费类 应用 消费类应用,例如数字电视 (DTV)、机顶盒(STB、数字化视频光盘 (DVD)/蓝光播放器)、液晶显示器、客户端设备 (CPE)(电缆调制解调器、WiFi 路由器)、数字光处理 (DLP) 投影仪、智能电表
- 电池充电器
- 工业用和车载音频电源
- 5V、12V 和 24V 分布式电源总线供电
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
TPS5433xA 系列器件为同步转换器,输入电压范围介于 4.5V 和 28V 之间。该系列器件集成有低侧开关场效应晶体管 (FET),免除了对外部二极管的需求,从而减少了组件数。
凭借集成的 128mΩ 和 84mΩ MOSFET、低 IQ 以及轻负载时的脉冲跳跃模式,大大提升了效率。通过使能引脚可以将关断电源电流减小至 2µA。该降压转换器的基准电压在整个温度范围内保持 1.5% 的精度,可为各类负载提供精确稳压。
高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护 TPS5433xA 系列器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。低侧灌电流限制可关闭低侧 MOSFET,以防止过多的反向电流。在过流情况持续时间超过预设时间时,将触发断续保护功能。热关断将在芯片温度超出阈值时禁用器件,并在经过一段内置的热断续时间后再次使能器件。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | TPS5433xA 4.5V 至 28V 输入、3A 输出、同步 降压 DC-DC 转换器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2016年 3月 30日 |
应用手册 | Methods to Solve Reverse Current-caused Damage in Synchronous Buck Converter | 2019年 4月 30日 | ||||
应用手册 | How to Estimate Overshoot and Undershoot of Load Transients of a DC/DC Regulator | 2017年 12月 20日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
参考设计
TIDA-00565 — USB Type-C 音频适配器附件模式参考设计
USB Type-C™ 音频适配器附件模式参考设计提供了通过 USB Type-C 接口传输模拟音频的解决方案。 此参考设计演示如何使用 USB Type-C 标准音频适配器附件模式将模拟音频传输到系统外设,同时仍可通过相同的 USB Type-C 连接器传输 USB 数据。
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | 查看选项 |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点