TPS54320 4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | 德州仪器 TI.com.cn

TPS54320 (正在供货)

4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器

4.5V 至 17V 输入、3A 同步降压 SWIFT™ 转换器 - TPS54320
 

备选器件推荐

  • TPS54424  -  The next generation alternative to TPS54320
  • TPS82130  -  Looking for a power module? Try the TPS82130
  • LMZ31503  -  Looking for a power module? Try the LMZ31503

描述

TPS54320 是一款全功能 17V、3A 同步降压转换器,此器件具有高效率并集成了高侧和低侧 MOSFET,因此非常适合小型设计。此器件通过电流模式控制来减少组件数量,并通过选择高开关频率来缩小电感器封装尺寸,从而进一步节省空间。

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 上的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并可通过防止电流失控的低侧源电流限制实现增强。当过流持续时间超出预设时间时,将触发断续模式保护。裸片温度超过热关断温度时,热关断功能会禁用此部件。TPS54320 采用 14 引脚 3.5mm × 3.5mm VQFN 热增强型封装。

特性

  • 集成 57mΩ/50mΩ MOSFET
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 17V
  • 200kHz 至 1.2MHz 开关频率
  • 与外部时钟同步
  • 0.8V 基准电压,精度为 ±1%
  • 低至 2µA 的关断静态电流
  • 断续模式过流保护
  • 单调启动至预偏置输出
  • –40°C 至 150°C 工作结温范围
  • 与 TPS54620 之间实现引脚对引脚兼容
  • 可调慢速启动/电源排序
  • 提供电源正常输出以进行欠压和过压监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 由 SwitcherPro™软件工具支持
  • 如需 SWIFT ™文档和 SwitcherPro,请访问 www.ti.com.cn/swift
  • 使用 TPS54320 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

All trademarks are the property of their respective owners.

查看更多内容

参数 与其它产品相比 降压转换器 (集成开关)

 
Vin (Min) (V)
Vin (Max) (V)
Vout (Min) (V)
Vout (Max) (V)
Iout (Max) (A)
Regulated Outputs (#)
Switching Frequency (Min) (kHz)
Switching Frequency (Max) (kHz)
Iq (Typ) (mA)
Features
Control Mode
Duty Cycle (Max) (%)
Operating Temperature Range (C)
Rating
Package Group
TPS54320
4.5    
17    
0.8    
15    
3    
1    
200    
1200    
0.6    
Enable
Frequency Synchronization
Power Good
Pre-Bias Start-Up
Synchronous Rectification
Tracking    
Current Mode    
98    
-40 to 150    
Catalog    
VQFN    
New!
WEBENCH® Power Designer is now even easier to use. Try it now.

WEBENCH® Designer TPS54320

  最小   最大 范围
输入电压  V 4.5 to 17.0V
输出电压  V 0.8 to 15V
输出电流  A ≤ 3A
环境温度  °C -40 to 85°C


覆盖面积 BOM成本 效率


Preview design