TPS54310

正在供货

3V 至 6V 输入、3A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
TPS62813-Q1 正在供货 具有固定 Fsw 和 SYNC 并采用 2mm x 3mm 可湿性侧面封装的汽车类 2.75V 至 6V、3A 降压转换器 Smaller solution size and high accuracy.

产品详情

Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6 Type Converter Switching frequency (min) (kHz) 280 Switching frequency (max) (kHz) 700 Features Enable, Frequency synchronization, Power good, Synchronous Rectification Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 0.9 Vout (max) (V) 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
HTSSOP (PWP) 20 41.6 mm² 6.5 x 6.4
  • 60mΩ MOSFET 开关,可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9V,精度为 1%
  • 采用外部补偿方式实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽泛的 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz 或 280kHz 至 700kHz 可调
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本
  • 60mΩ MOSFET 开关,可在 3A 连续输出拉电流或灌电流下实现高效率
  • 可调输出电压低至 0.9V,精度为 1%
  • 采用外部补偿方式实现设计灵活性
  • 快速瞬态响应
  • 宽泛的 PWM 频率:固定 350kHz、550kHz 或 280kHz 至 700kHz 可调
  • 负载受峰值电流限制和热关断保护
  • 集成解决方案可减少电路板面积和总成本

作为 TI 直流/直流稳压器系列的一员,TPS54310 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性外, 基板上 还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高性能);一个欠压锁定电路(用于防止启动时输入电压达到 3V);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54310 器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,这种封装免除了对大型散热装置的需要。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

作为 TI 直流/直流稳压器系列的一员,TPS54310 低输入电压、高输出电流、同步降压 PWM 转换器集成了所有必需的有源组件。除了所列的特性外, 基板上 还包含一个真正的高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高性能);一个欠压锁定电路(用于防止启动时输入电压达到 3V);一个内部和外部设置的慢速启动电路(用于限制浪涌电流);以及一个电源正常状态输出(用于处理器/逻辑复位、故障信令和电源定序)。

TPS54310 器件采用热增强型 20 引脚 HTSSOP (PWP) PowerPAD™封装,这种封装免除了对大型散热装置的需要。TI 提供评估模块,有助于快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 带有集成 FET 的 TPS54310 3V 至 6V 输入、3A 输出的同步降压 PWM 转换开关 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 英语版 (Rev.F) PDF | HTML 2019年 6月 4日
应用手册 Power for V5’s Transceiver using DC/DC Converters with Integrated FETs 2007年 9月 4日
应用手册 Using 3.3-V Signals for Spartan-3 Configuration and JTAG Ports (Rev. A) 2004年 4月 13日
EVM 用户指南 TPS54310EVM 3-Amp Externally Compensated DC/DC Converter Evaluation Module 2002年 2月 28日
应用手册 Designing with the TPS54310 Synchronous Buck Regulator 2001年 12月 7日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS54310EVM — 3A、输入电压为 3V 至 6V、具有可降至 0.9V 的可调节输出电压的 DC/DC 转换器

The TPS54310EVM kit allows the designer to easily evaluate the TPS54310 synchronous buck DC/DC converter with integrated 3A continuous power MOSFETs. The input range is 3-6V and the output voltage is adjustable down to 0.9V (module present to 3.3V). Other voltages are possible by changing a (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS54310 TINA-TI Average Reference Design

SGLM020.TSC (717 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54310 TINA-TI Average Spice Model

SGLM019.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54310 TINA-TI Transient Reference Design

SLIM179.TSC (75 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS54310 TINA-TI Transient Spice Model

SLIM180.ZIP (35 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS54310 Unencrypted PSpice Average Model Package (Rev. A)

SGLM010A.ZIP (361 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS54310 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLIM148A.ZIP (49 KB) - PSpice Model
光绘文件

Gerber File for TPS54310EVM

SLVC043.ZIP (112 KB)
封装 引脚 下载
HTSSOP (PWP) 20 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频